ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スイッパー

スイッパー CE-497-045-5
通常単価(税別)
38,103
税込単価
41,913
通常出荷日:7日目

【特長】・衝撃に強く、丈夫なスチール製のロッカーです【用途】・清掃収納庫に【材質】・本体:スチールにメ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CE-497-045-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CE-497-045-5の仕様・寸法情報

トラスココード
454-0116
質量(g)
29000.0
材質1
本体:スチールにメラミン焼付塗装
材質2
棚板:カラー鋼板
材質3
ハンガーバー:スチール・ABS
材質4
タオル掛け:ABS
奥行(mm)
515
高さ(mm)
1790
幅(mm)
455
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CE-497-045-5454-0116

テラモト スイッパー 掃除用具入れSWA-455
清掃収納庫に。
仕様・規格
幅(mm):455
奥行(mm):515
高さ(mm):1790
本体:スチールにメラミン焼付塗装
棚板:カラー鋼板
ハンガーバー:スチール・ABS
タオル掛け:ABS
質量・質量単位
29kg

型番リスト

表示件数
型番
CE-497-045-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,103
( 41,913 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強く、丈夫なスチール製のロッカーです
【用途】
・清掃収納庫に
【材質】
・本体:スチールにメラミン焼付塗装
・棚板:カラー鋼板
・ハンガーバー:スチール・ABS
・タオル掛け:ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スイッパーの型番CE-497-045-5のページです。 型番CE-497-045-5に関する仕様情報を記載しております。
スイッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッパー
ステンモップハンガーTI壁掛式
ステンクリーンストレージ(10本掛)
ステンハイジーン・モップハンガーFW 12本掛
モップハンガーホールド(12本掛)
コアラモップハンガーA型(12本掛)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格38,1038,57260,113117,09444,972 -38,136
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
トラスココード454-0116404-0201409-6568353-0694-330-8251
質量(g)29000.0860.0008500.010000-10000
材質1本体:スチールにメラミン焼付塗装レール:ステンレスステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--
材質2棚板:カラー鋼板本体:ABS樹脂----
材質3ハンガーバー:スチール・ABSキャッチ部:EPDM他----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト