17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)

2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT) TB3953-23MLX2
通常単価(税別)
10,272円
税込単価
11,299円
通常出荷日:7日目

【特長】・広範囲の材質に対して接着性が良好です。・硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非...

詳細を確認
  • ツインカートリッジガンは別売りです。

型番:

TB3953-23MLX2
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB3953-23MLX2の仕様・寸法情報

トラスココード
553-1391
容量(ml)
23×2
質量(g)
46.000
材質1
本剤:エポキシ樹脂
色(主剤/硬化剤)
本剤:黒色/硬化剤:白色
材質2
硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB3953-23MLX2553-1391

-
THREEBOND 2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)仕様・規格
-
-
質量・質量単位
46g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TB3953-23MLX2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,272円
( 11,299円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の材質に対して接着性が良好です。
・硬化後はゴム状の強弾性体となり、弾性接着剤の中では非常に高強度・高伸張のタイプです。
・光・熱の硬化設備が不要です。
・二液混合後の可使時間(ゲルタイム)が比較的長く余裕をもって施工する時間が確保できます。
・貼り合わせ後加熱することで養生時間を短縮することができるため、状況に応じて 硬化速度をコントロールできます。
【用途】
・各種材質の接着・シールに。
【材質】
・本剤:エポキシ樹脂
・硬化剤:シリル基含有特殊ポリマー
【セット内容】
・本体、ノズル1本

ご注意

  • ツインカートリッジガンは別売りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)の型番TB3953-23MLX2のページです。 型番TB3953-23MLX2に関する仕様情報を記載しております。
2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2液常温硬化型強力弾性接着剤 TB3953 23ml×2(3953AT)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2131D(2131DC)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)
速硬化エポキシ系接着剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格10,272円14,716円25,952円6,048円 -42,146円3,046円 -
通常出荷日7日目11日目4日目6日目4日目1日目〜
トラスココード553-1391553-1389552-9836-228-4887-
容量(ml)23×2-----
質量(g)46.00010004000.0-70.000-
材質1本剤:エポキシ樹脂-エポキシ主成分:エポキシ樹脂主成分:ポリプロピレン-
色(主剤/硬化剤)本剤:黒色/硬化剤:白色淡黄色透明本剤:黒色---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト