ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)

エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ) TB2023J-4
通常単価(税別)
25,952円
税込単価
28,547円
通常出荷日:4日目

【特長】・低粘度・TB2023の黒色タイプ【用途】・部品等の接着【材質】・エポキシ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB2023J-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TB2023J-4の仕様・寸法情報

トラスココード
552-9836
容量(kg)
4
質量(g)
4000.0
材質1
エポキシ
粘度(mPa・s)
900
色(主剤/硬化剤)
本剤:黒色

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB2023J-4552-9836

-
THREEBOND エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
部品等の接着
仕様・規格
二液混合型のエポキシ配合樹脂
色(主剤/硬化剤):本剤:黒色
色:黒色
容量(kg):4
エポキシ
質量・質量単位
4kg

型番リスト

表示件数
型番
TB2023J-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,952円
( 28,547円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低粘度
・TB2023の黒色タイプ
【用途】
・部品等の接着
【材質】
・エポキシ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)の型番TB2023J-4のページです。 型番TB2023J-4に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023J 4kg(2023JQ)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2106G(2106GC)
スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″
2液カートリッジ用 ノズル(100袋入)(TB2086M・TB3955専用)(3PQ90204B)
エポキシ樹脂系接着剤 TB2023
エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格25,952円16,154円6,370円42,146円8,917円 -6,048円 -
通常出荷日4日目11日目7日目4日目7日目6日目
トラスココード552-9836552-9822813-0539228-4887--
容量(kg)411-1-
質量(g)4000.01000100070.0001000-
材質1エポキシ-主成分:エポキシ樹脂主成分:ポリプロピレンエポキシ主成分:エポキシ樹脂
粘度(mPa・s)900-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました