17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)

紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA) TB3114
通常単価(税別)
37,703円
税込単価
41,473円
通常出荷日:4日目

【特長】・光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています・ガラ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB3114
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB3114の仕様・寸法情報

トラスココード
345-8455
色
灰白
容量(ml)
250
質量(g)
250.000

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB3114345-8455

-
THREEBOND 紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)
光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に。
電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に。
仕様・規格
色:灰白
容量(ml):250
-
質量・質量単位
250g

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TB3114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,703円
( 41,473円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光カチオン重合により硬化するため、酸素による硬化阻害を受けず、表面硬化性に優れています
・ガラス、金属、プラスチック等の各種材質に接着力を発揮します
【用途】
・光ピックアップ構成部品等光学部材の接着・固着に
・電気電子部品等電装部材の精密な接着・固着に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)の型番TB3114のページです。 型番TB3114に関する仕様情報を記載しております。
紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線硬化性エポキシ樹脂(3114AA)
紫外線硬化性シリコーン樹脂(超軟質)(3166AD)
紫外線硬化性樹脂 TB3030ー333ML(3030AD)
紫外線硬化樹脂 軟質タイプ(3081JD)
紫外線硬化型アクリル弾性樹脂(3013QD)
希釈専用溶剤
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格37,703円27,894円31,453円29,409円27,481円3,790円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目11日目
トラスココード345-8455359-0432707-8588345-8459345-8452269-2271
色灰白青乳白濁色淡黄青無色
容量(ml)250330333---
質量(g)250.000330.000333.000330.000330.0001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト