17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

軽量専用脚立

通常単価(税別)
26,363円~61,103円
税込単価
28,999円~67,213円
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました【材質】・アルミ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JAG180C592-5620

4969182270815
アルインコ 軽量専用脚立 1.72m 最大使用質量130kg仕様・規格
色:黒
最大使用質量130kg
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):1.72
収納時全長(m):1.806
天板寸法(mm):257×160
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):55
アルミ
質量・質量単位
6.6kg
JAG240C592-5624

4969182270839
アルインコ 軽量専用脚立 2.31m 最大使用質量130kg仕様・規格
色:黒
最大使用質量130kg
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):2.31
収納時全長(m):2.423
天板寸法(mm):257×160
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):55
アルミ
質量・質量単位
9.7kg
JAG270C592-5619

4969182270846
アルインコ 軽量専用脚立 2.61m 最大使用質量130kg仕様・規格
色:黒
最大使用質量130kg
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):2.61
収納時全長(m):2.732
天板寸法(mm):257×160
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):55
アルミ
質量・質量単位
11.1kg
JAG300C592-5615

4969182270853
アルインコ 軽量専用脚立 2.91m 最大使用質量130kg仕様・規格
色:黒
最大使用質量130kg
最大使用質量(kg):130
天板高さ(m):2.91
収納時全長(m):3.041
天板寸法(mm):257×160
踏ざん間隔(mm):298
踏ざん踏面幅(mm):55
アルミ
質量・質量単位
12.6kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ

設置寸法(mm)幅×奥行

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4969182270815
592-5620
6600.0
637×168×1806
637×1095
1.806
1.72
1個
4969182270839
592-5624
9700
745×169×2423
745×1414
2.423
2.31
2個
4969182270846
592-5619
11100.0
799×169×2732
799×1574
2.732
2.61
2個
4969182270853
592-5615
12600.0
853×169×3041
853×1734
3.041
2.91
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,363円
( 28,999円 )
4日目
51,024円
( 56,126円 )
7日目
53,897円
( 59,287円 )
7日目
61,103円
( 67,213円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JAGUAR」は握りやすく、特徴的な支柱形状を採用しました
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量専用脚立のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量専用脚立
専用脚立
軽量専用脚立 JAGシリーズ
専用脚立 BS
上枠付専用脚立
上わく付踏台 CBF90
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格26,363円-17,472円 -15,100円 -17,200円 -18,728円 -42,836円
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目5日目4日目
天板寸法(mm)257×160308×95257×160308×95340×338430×488
踏ざん間隔(mm)298295298---
踏ざん踏面幅(mm)5540-408075
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
最大使用質量(kg)130100130100100150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト