17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ハンギングバーH-1天井付けCタイプ【2個入り】

通常単価(税別)
16,807円~29,719円
税込単価
18,488円~32,691円
通常出荷日:11日目

【特長】・傷や錆が付きにくいラッピングフィルム

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
30016994534-6954

4975559893747
TOSO ハンギングバーH‐1天井付けCタイプセット ブラック W900XH150仕様・規格
高さ(mm):150
色:黒
タイプ:天井付
幅(mm):900
-
質量・質量単位
1.222kg
30016996534-6396

4975559893761
TOSO ハンギングバーH‐1天井付けCタイプセット ブラック W1780XH150仕様・規格
高さ(mm):150
色:黒
タイプ:天井付
幅(mm):1780
-
質量・質量単位
1.957kg
30016999534-6407

4975559893792
TOSO ハンギングバーH‐1天井付けCタイプセット ブラック W1400XH250仕様・規格
高さ(mm):250
色:黒
タイプ:天井付
幅(mm):1400
-
質量・質量単位
1.6kg
30017004534-6400

4975559893846
TOSO ハンギングバーH‐1天井付けCタイプセット ブラック W1780XH450仕様・規格
高さ(mm):450
色:黒
タイプ:天井付
幅(mm):1780
-
質量・質量単位
2.332kg
30017015534-6432

4975559893952
TOSO ハンギングバーH‐1天井付けCタイプセット ホワイト W1400XH450仕様・規格
高さ(mm):450
色:白
タイプ:天井付
幅(mm):1400
-
質量・質量単位
1.8kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

色

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4975559893747
534-6954
150
黒
900
1222.0
1パック

2個入り

4975559893761
534-6396
150
黒
1780
1957.0
1パック

2個入り

4975559893792
534-6407
250
黒
1400
1600.0
1パック

2個入り

4975559893846
534-6400
450
黒
1780
2332.0
1パック

2個入り

4975559893952
534-6432
450
白
1400
1800.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,807円
( 18,488円 )
11日目
26,826円
( 29,509円 )
11日目
19,506円
( 21,457円 )
11日目
29,719円
( 32,691円 )
11日目
20,792円
( 22,871円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や錆が付きにくいラッピングフィルム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンギングバーH-1天井付けCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンギングバーH-1天井付けCタイプ
ハンギングバーH-1正面付けCタイプ
ハンギングバーH-1壁面付けIタイプ
レクト40型用 Hランナー
スタイルハンガーハード シングルタイプ
ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)ヒナカアイリスオーヤマダイケン
通常価格16,807円-16,244円11,692円780円5,839円3,914円
通常出荷日11日目11日目11日目6日目1日目4日目
タイプ天井付正面付壁面付---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト