ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ハンギングバーH-1正面付けCタイプ【2個入り】

通常単価(税別)
16,244円
税込単価
17,868円
通常出荷日:11日目

【特長】・傷や錆が付きにくいラッピングフィルム・セット(本体バー1本・壁面ブラケット2個・壁面バー2本...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

30017050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

30017050の仕様・寸法情報

JANコード
4975559894300
トラスココード
534-6443
色
白
質量(g)
1232.0
タイプ
正面付
奥行(mm)
150

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
30017050534-6443

4975559894300
TOSO ハンギングバーH‐1正面付けCタイプセット ホワイト W900XD150仕様・規格
奥行(mm):150
色:白
タイプ:正面付
幅(mm):900
-
質量・質量単位
1.232kg

型番リスト

表示件数
型番
30017050
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,244円
( 17,868円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や錆が付きにくいラッピングフィルム
・セット(本体バー1本・壁面ブラケット2個・壁面バー2本・壁面Lジョイント2個・六角レンチ1本・取付ネジ(ナベ3.5×35mm))

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンギングバーH-1正面付けCタイプの型番30017050のページです。 型番30017050に関する仕様情報を記載しております。
ハンギングバーH-1正面付けCタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンギングバーH-1正面付けCタイプ
ハンギングバーH-1壁面付けIタイプ
カーテンレール ニューリブ カーブレール
ハンギングバーH-1天井付けCタイプ
レクト40型用 Hランナー
スタイルハンガーハード シングルタイプ
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)ヒナカアイリスオーヤマ
通常価格16,244円11,692円3,757円16,807円 -780円5,839円
通常出荷日11日目11日目1日目11日目6日目1日目
JANコード497555989430049755598943934975559818351---
トラスココード534-6443534-6423859-0840---
色白黒アルミナチュラル---
質量(g)1232.01166.0576.000---
タイプ正面付壁面付-天井付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました