ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

ハンギングバーH-1壁面付けIタイプ【2個入り】

通常単価(税別)
11,692円
税込単価
12,861円
通常出荷日:11日目

【特長】・壁面Iタイプのセットです・セット(本体バー1本・壁面ブラケット2個・六角レンチ1本・取付ネジ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

30017059
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

30017059の仕様・寸法情報

JANコード
4975559894393
トラスココード
534-6423
色
黒
質量(g)
1166.0
タイプ
壁面付
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
30017059534-6423

4975559894393
TOSO ハンギングバーH‐1壁面付けIタイプセット ブラック W1400仕様・規格
色:黒
タイプ:壁面付
幅(mm):1400
-
質量・質量単位
1.166kg

型番リスト

表示件数
型番
30017059
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,692円
( 12,861円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁面Iタイプのセットです
・セット(本体バー1本・壁面ブラケット2個・六角レンチ1本・取付ネジ(ナベ3.5×35mm))

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンギングバーH-1壁面付けIタイプの型番30017059のページです。 型番30017059に関する仕様情報を記載しております。
ハンギングバーH-1壁面付けIタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンギングバーH-1壁面付けIタイプ
ハンギングバーH-1正面付けCタイプ
カーテンレール ニューリブ カーブレール
ハンギングバーH-1天井付けCタイプ
レクト40型用 Hランナー
レクト40型用 壁面ブラケット
メーカーTOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)TOSO(トーソー)ヒナカヒナカ
通常価格11,692円16,244円3,757円16,807円 -780円843円
通常出荷日11日目11日目1日目11日目6日目6日目
JANコード497555989439349755598943004975559818351---
トラスココード534-6423534-6443859-0840---
色黒白アルミナチュラル---
質量(g)1166.01232.0576.000---
タイプ壁面付正面付-天井付--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました