17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

トラスコ中山 スーパー遮熱パレットカバー

トラスコ中山 スーパー遮熱パレットカバー
通常単価(税別)
14,039円~15,119円
税込単価
15,443円~16,631円
通常出荷日:1日目

【特長】・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです・物性強度を高めたハイグレード...

詳細を確認
  • パレットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPSS-11B690-7969

4550414255894
TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1100X1100XH1500
屋外の長期保管。
夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。
塩ビパイプの工場、屋外保管時に。
内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
仕様・規格
引張強度:縦950N・横850N
耐候年数:約5年
色:色:パールホワイト(外側)/白(内側)
間口(mm):1100
奥行(mm):1100
高さ(mm):1500
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリエチレン(PE)
シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」
質量・質量単位
1.7kg
TPSS-19A690-7972

4550414255870
TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1100X900XH1300
屋外の長期保管。
夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。
塩ビパイプの工場、屋外保管時に。
内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
仕様・規格
引張強度:縦950N・横850N
耐候年数:約5年
色:色:パールホワイト(外側)/白(内側)
間口(mm):1100
奥行(mm):900
高さ(mm):1300
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリエチレン(PE)
シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」
質量・質量単位
1.3kg
TPSS-21A690-7970

4550414255887
TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1200X1000XH1300
屋外の長期保管。
夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。
塩ビパイプの工場、屋外保管時に。
内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
仕様・規格
引張強度:縦950N・横850N
耐候年数:約5年
色:色:パールホワイト(外側)/白(内側)
間口(mm):1200
奥行(mm):1000
高さ(mm):1300
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリエチレン(PE)
シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」
質量・質量単位
1.5kg
TPSS-22B690-7971

4550414255900
TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1300X1100XH1300
屋外の長期保管。
夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。
塩ビパイプの工場、屋外保管時に。
内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。
仕様・規格
引張強度:縦950N・横850N
耐候年数:約5年
色:色:パールホワイト(外側)/白(内側)
間口(mm):1300
奥行(mm):1100
高さ(mm):1300
厚さ(mm):0.3
ハトメ数(個):8
ハトメピッチ(cm):90
本体部:ポリエチレン(PE)
シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」
質量・質量単位
1.6kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
690-7969
4550414255894
1700.0
1100
1100
1500
1個
690-7972
4550414255870
1300.0
900
1100
1300
1個
690-7970
4550414255887
1500.0
1000
1200
1300
1個
690-7971
4550414255900
1600.0
1100
1300
1300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,809円
( 16,290円 )
1日目
14,039円
( 15,443円 )
1日目
14,295円
( 15,725円 )
1日目
15,119円
( 16,631円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです
・物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます
・開放面がファスナー付のため脱着が簡単です
・荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます
【用途】
・屋外の長期保管
・夏場の高温から屋外に置いている品物の保護
・塩ビパイプの工場、屋外保管時に
・内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして
【材質】
・本体部:ポリエチレン(PE)
・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」

ご注意

  • パレットは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 スーパー遮熱パレットカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 スーパー遮熱パレットカバー
T型コンテナ ネスティングタイプ
VN型コンテナ 見出しカード
VN型コンテナ フタ
スタッキングパーツコンテナ
スーパー遮熱パレットカバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,039円-715円 -623円 -516円 -347円 -14,553円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
材質1本体部:ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)上質紙ポリスチレン(PS)耐衝撃ポリプロピレン-
ハトメピッチ(cm)90-----
ハトメ数(個)8-----
厚さ(mm)0.3-----
材質2シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト