ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

18Vコードレス工場扇

通常単価(税別)
62,181円
税込単価
68,399円
通常出荷日:8日目

【特長】・待望のコードレス工場扇です・電源コードが不要です・軽量・小型なので持ち運びも楽です・満充電で...

詳細を確認
  • 製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更される場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020707
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300020707の仕様・寸法情報

サイズ
幅620mmx高さ620mmx奥行320mm
JANコード
4562394570621
質量(g)
6700.0
トラスココード
355-3478
設置タイプ
床置き
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020707355-3478

4562394570621
グリーンクロス 18Vコードレス工場扇
コードレス工場扇、暑い夏の仕事場を快適に空気の循環に。
仕様・規格
サイズ:幅620mmx高さ620mmx奥行320mm
-
質量・質量単位
6.7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300020707
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,181円
( 68,399円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・待望のコードレス工場扇です
・電源コードが不要です
・軽量・小型なので持ち運びも楽です
・満充電で最大8時間使用可能です
【用途】
・屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として
・暑い夏の仕事場を快適に空気の循環に

ご注意

  • 製品の外観・仕様は改良のため、予告なく変更される場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18Vコードレス工場扇の型番6300020707のページです。 型番6300020707に関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレス工場扇のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレス工場扇
コードレスファン
コードレス ファン DSAL
卓上型工場扇 単相100V 全閉式モーター
サーキュレーター(壁・床タイプ) 単相100V
移動式キャスター扇 単相100V 首振り式
メーカーグリーンクロスボッシュHiKOKI(旧日立工機)スイデンCATERPILLARスイデン
通常価格62,181円16,526円11,184円25,897円25,109円33,047円
通常出荷日8日目4日目4日目5日目4日目5日目
サイズ幅620mmx高さ620mmx奥行320mm-----
JANコード4562394570621-----
質量(g)6700.0-----
トラスココード355-3478-----
設置タイプ床置き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました