ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

EVOマルチはさみヘッド

EVOマルチはさみヘッド EMS183-JP
通常単価(税別)
7,568円
税込単価
8,325円
通常出荷日:11日目

【特長】・カーペットやゴム板などの不用品の解体可能なMulti Evo用はさみヘッドです・Multi ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EMS183-JP
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EMS183-JPの仕様・寸法情報

適合機種
EVO183/185
JANコード
4536178862448
質量(g)
800.000
トラスココード
570-1095
材質1
グラスフィルドナイロン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
EMS183-JP570-1095

4536178862448
B+D EVOマルチはさみヘッド
ゴム・金網等の切断に。
Multi EVO用ヘッド。
仕様・規格
B/D  EVOマルチはさみヘッド
適合機種:EVO183/185
最大切断幅(mm):6.35
グラスフィルドナイロン
質量・質量単位
800g

型番リスト

表示件数
型番
EMS183-JP
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,568円
( 8,325円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーペットやゴム板などの不用品の解体可能なMulti Evo用はさみヘッドです
・Multi EVO用ヘッドです
【用途】
・ゴム・金網等の切断に
【材質】
・グラスフィルドナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EVOマルチはさみヘッドの型番EMS183-JPのページです。 型番EMS183-JPに関する仕様情報を記載しております。
EVOマルチはさみヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVOマルチはさみヘッド
油圧ヘッド分離式圧着ヘッド
エキスパンダーヘッド
空気圧式圧着工具ヘッド
マルチミニ圧着工具 AK-M1
マルチミニ圧着工具 AK-M2
メーカーBLACK AND DECKER泉精器製作所タスコ泉精器製作所ロブテックスロブテックス
通常価格7,568円237,815円48,668円 -24,008円 -8,059円10,854円
通常出荷日11日目4日目7日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
適合機種EVO183/185-----
JANコード4536178862448-----
質量(g)800.000-----
トラスココード570-1095-----
材質1グラスフィルドナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました