ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000

カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000 12804
通常単価(税別)
31,421
税込単価
34,563
通常出荷日:11日目

【材質】・アクリル

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

12804
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12804の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
ホワイト
質量(g)
7200.0
トラスココード
244-8344
材質1
アクリル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
12804244-8344

サンプラ カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000仕様・規格
サイズ(mm):1000×2000
色:ホワイト
厚さ(mm):3
サイズ(mm):1000×2000
アクリル
質量・質量単位
7.2kg

型番リスト

表示件数
型番
12804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,421
( 34,563 )
11日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000の型番12804のページです。 型番12804に関する仕様情報を記載しております。
カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーアクリル板 ホワイト 3tX1000X2000
カラーアクリル板 ホワイト5mmX1000X2000
カラーアクリル板 オレンジクリア3tX1000X2000
カラーアクリル板 クリームイエロー3tX1000X2000
カラーアクリル板 ブラック3mmX1000X2000
カラーアクリル板 ブルー3mmX1000X2000
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格31,42143,41934,58634,58634,58634,586
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
厚さ(mm)353333
ホワイトホワイトオレンジクリアクリームイエローブラックブルー
質量(g)7200.011900.07200.07200.07200.07200.0
トラスココード244-8344244-8359244-6696244-6707244-8352244-6743
材質1アクリルアクリルアクリルアクリルアクリルアクリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト