ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品

定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品 JB-1800
通常単価(税別)
171,785円
税込単価
188,964円
通常出荷日:8日目

【特長】・定盤専用台の下部に引出し1段(F-1)、2段(F-2)、キャスター等の各種オプションが取付け...

詳細を確認
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

型番:

JB-1800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JB-1800の仕様・寸法情報

トラスココード
570-0235
JANコード
4989999654943
質量(g)
83000.0
材質1
スチール
奥行(mm)
910
高さ(mm)
650
幅(mm)
1810
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
JB-1800570-0235

4989999654943
TRUSCO 定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品仕様・規格
完成品
許容荷重:1500kg
アジャスターねじサイズ:M16X2.0
幅(mm):1810
奥行(mm):910
高さ(mm):650
内寸(間口×奥行×高さ)(mm):1810×910×650
積載可能定盤寸法(mm):1800×900
スチール
質量・質量単位
83kg

型番リスト

表示件数
型番
JB-1800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
171,785円
( 188,964円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定盤専用台の下部に引出し1段(F-1)、2段(F-2)、キャスター等の各種オプションが取付けできますのでご指定ください(但し、完成品の場合は本体と同時発注時に限ります)
・高さ及び寸法変更承ります
・角なしの場合は指定下さい(同価格)
・ご指定のない場合は、角付き(標準品)での出荷になります
【材質】
・スチール

ご注意

  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品の型番JB-1800のページです。 型番JB-1800に関する仕様情報を記載しております。
定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定盤専用台 外寸1810×910×650 完成品
定盤専用台 外寸1810×1210×625 完成品
定盤専用台 外寸1510×1010×650 完成品
定盤専用台 外寸2010×1010×650 完成品
定盤専用台 外寸2410×1210×600 完成品
定盤専用台
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格171,785円181,724円174,968円181,724円192,209円48,363円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目〜
トラスココード570-0235570-0229570-0234570-1773570-1777-
JANコード49899996549434989999654950498999965493649899996549674989999654974-
質量(g)83000.092000.079000.091000.0111000.0-
材質1スチールスチールスチールスチールスチールスチール
奥行(mm)9101210101010101210-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました