ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蓄光コーナークッション JIS JB規格

蓄光コーナークッション JIS JB規格 LCC
通常単価(税別)
256
税込単価
282
通常出荷日:1日目

【特長】・蓄光素材で、暗い時に光るため誤ってぶつかる心配がありません・JIS Z 9107 JB級規格...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCCの仕様・寸法情報

JANコード
4550414298112
トラスココード
691-2874
厚さ(mm)
14
長さ(mm)
40
幅(mm)
40
質量(g)
10.000
材質1
塩化ビニール樹脂(PVC)
材質2
両面テープ
蓄光黄緑
材質3
蓄光材

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LCC691-2874

4550414298112
TRUSCO 蓄光コーナークッションJIS JB規格 L字型 40×40×14
衝突時の衝撃吸収に。
停電時の誘導灯代わりに。
仕様・規格
JIS Z 9107 JB級規格
色:蓄光黄緑
幅(mm):40
長さ(mm):40
厚さ(mm):14
取付方法:両面テープ付
縦×横×高さ(mm):40×40×14
塩化ビニール樹脂(PVC)
両面テープ
蓄光材
質量・質量単位
10g

型番リスト

表示件数
型番
LCC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256
( 282 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓄光素材で、暗い時に光るため誤ってぶつかる心配がありません
・JIS Z 9107 JB級規格をクリアした安心クッションです
・両面テープがついているため容易に取り付けられます
【用途】
・衝突時の衝撃吸収に
・停電時の誘導灯代わりに
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)
・両面テープ
・蓄光材

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光コーナークッション JIS JB規格の型番LCCのページです。 型番LCCに関する仕様情報を記載しております。
蓄光コーナークッション JIS JB規格のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光コーナークッション JIS JB規格
チューブクッション
扉用戸当り
扉用戸当り サテンゴールド
L型角養生材
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2561,0805191,1761,320280 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45504142981124989999387490498999961040649899995950794989999314939-
トラスココード691-2874764-7557206-5360206-5492482-0282-
厚さ(mm)14-----
長さ(mm)40-12390-130
幅(mm)40-2016--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト