ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラク

床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラク 6300051884
通常単価(税別)
36,806
税込単価
40,487
通常出荷日:11日目

【特長】・水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています・2つのパワフルな回転モ...

詳細を確認
  • ・10度以上の傾斜がある場所では使用しないでください。
  • ・予備のモップはメーカーサイトよりご購入いただけます。
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300051884
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300051884の仕様・寸法情報

JANコード
4571307413795
質量(g)
2000.0
トラスココード
633-3238
材質1
ABS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300051884633-3238

4571307413795
グリーンクロス 床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラク
・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。
仕様・規格
W(cm):37
D(cm):21
H(cm):14
電源:AC100-240V、50/60Hz
消費電力(W):28
ケーブル長さ(m):1.4
充電時間(時間):約4
作動時間(時間):約1
作動騒音(dB):65
水タンク容量(ml):100(片方50)
セット内容:本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書
メーカー保証:1年間
ABS
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300051884
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,806
( 40,487 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています
・2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします
・自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います
・フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています
・リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです
・2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます
・様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます
・モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます
【用途】
・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに
【材質】
・ABS

ご注意

  • ・10度以上の傾斜がある場所では使用しないでください。
  • ・予備のモップはメーカーサイトよりご購入いただけます。
  • ・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラクの型番6300051884のページです。 型番6300051884に関する仕様情報を記載しております。
床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床拭きロボット 回転モップ 充電式 水拭き 乾拭き 60分連続稼働 掃除ラクラク
プロテックワイド水拭きラーグ60
180x1335mm 水拭きモップ/替モップ
ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)
ライトダスター(吸水、から拭き用)
回転モップ スベアハンドルヘッドセット
メーカーグリーンクロス山崎産業エスコケニスエスコトラスコ中山
通常価格36,8063,3114,13017,3243,788 -3,470
通常出荷日11日目1日目2日目11日目1日目〜1日目
JANコード4571307413795-----
質量(g)2000.0-----
トラスココード633-3238-----
材質1ABS-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト