ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パワージャッキ

パワージャッキ T04G1.5
通常単価(税別)
31,801円
税込単価
34,981円
通常出荷日:1日目

【特長】・高さを可能な限り低く抑えました

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T04G1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

T04G1.5の仕様・寸法情報

トラスココード
676-5491
質量(g)
800.0
ストローク(mm)
15
ヘッド径(mm)
41
高さ(mm)
44
幅(mm)
41
揚力kN(t)
40
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
T04G1.5676-5491

-
OJ パワージャッキ仕様・規格
カップラねじ径:Rc3/8
自重戻り式
揚力kN(t):40
ストローク(mm):15
幅(mm):41
高さ(mm):44
ヘッド径(mm):41
-
質量・質量単位
0.8kg

型番リスト

表示件数
型番
T04G1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,801円
( 34,981円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さを可能な限り低く抑えました

ご注意

  • ジャッキの頭部、底部全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。
  • ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パワージャッキの型番T04G1.5のページです。 型番T04G1.5に関する仕様情報を記載しております。
パワージャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワージャッキ
OJ 水圧ポンプ(単動式) ゴムホース
手動油圧ポンプ足踏式 FP-0.5
低騒音小型電動油圧ポンプ
手動油圧ポンプ
手動油圧ポンプ TWAD-0.9
メーカー大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所大阪ジャッキ製作所
通常価格31,801円33,665円76,467円223,555円125,419円95,970円
通常出荷日1日目4日目4日目2日目4日目4日目
トラスココード676-5491125-8835852-0071161-5568852-0222852-0226
質量(g)800.01700700015300138009000
ストローク(mm)15-----
ヘッド径(mm)41-----
高さ(mm)44-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました