ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

溶接自動遮光面 RFS-500-C キャップ付き

通常単価(税別)
32,219円
税込単価
35,441円
通常出荷日:11日目

【特長】・溶接自動遮光面 RFS-500-Cは、遮光前が見やすくトゥルービューカラー液晶採用で自然食に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300056043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300056043の仕様・寸法情報

JANコード
4595319125033
質量(g)
500.000
トラスココード
683-8782
反応速度
1/20000秒(常温時)

型番リスト

表示件数
型番
6300056043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,219円
( 35,441円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接自動遮光面 RFS-500-Cは、遮光前が見やすくトゥルービューカラー液晶採用で自然食に近い明るさでご使用できます
・溶接時に使用します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300056043683-8782

4595319125033
グリーンクロス 溶接自動遮光面 RFS-500-C キャップ付き
溶接時に。
仕様・規格
視野範囲(mm):100×49
反応速度:1/20000秒(常温時)
感度調整:ボリューム式無階段
戻り速度:0.15-0.80秒(無段階調整)
電源:CR2032×2、ソーラーパネル併用
-
質量・質量単位
500g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接自動遮光面 RFS-500-C キャップ付きの型番6300056043のページです。 型番6300056043に関する仕様情報を記載しております。
溶接自動遮光面 RFS-500-C キャップ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接自動遮光面 RFS-500-C キャップ付き
液晶式遮光面 レインボーマスク キャップタイプ INFO-770-C
自動遮光フィルター C-10
溶接面 キャップ型ヘッドバンド
溶接自動遮光プレート
自動遮光溶接面(かぶり型)
メーカーグリーンクロスマイト工業日本光器製作所マイト工業グリーンクロス理研オプテック
通常価格32,219円32,018円13,615円4,788円8,662円 -18,446円
通常出荷日11日目1日目3日目4日目11日目4日目
JANコード4595319125033-----
質量(g)500.000-----
トラスココード683-8782-----
反応速度1/20000秒(常温時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました