ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

トタン吸殻バケツ

トタン吸殻バケツ TSBK-N
通常単価(税別)
1,615円
税込単価
1,777円
通常出荷日:2日目

【特長】・トタン製なのでサビに強く、丈夫で長持ちです。【用途】・軒先や工事現場の灰皿代わりに最適。【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSBK-N
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSBK-Nの仕様・寸法情報

奥行(mm)
312
間口(mm)
310
高さ(mm)
207
容量(L)
8.4
JANコード
4905891111551
質量(g)
660.000
トラスココード
653-1938
材質1
0.27ミリ厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)・鉄線・木
色
赤
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TSBK-N653-1938

4905891111551
ヒシエス トタン吸殻バケツ
軒先や工事現場の灰皿代わりに最適。
仕様・規格
容量(L):8.4
間口(mm):310
奥行(mm):312
高さ(mm):207
0.27ミリ厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)・鉄線・木
質量・質量単位
660g

型番リスト

表示件数
型番
TSBK-N
最小発注数量
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,615円
( 1,777円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トタン製なのでサビに強く、丈夫で長持ちです。
【用途】
・軒先や工事現場の灰皿代わりに最適。
【材質】
・0.27ミリ厚亜鉛鉄板(カラー印刷仕上げ)・鉄線・木

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トタン吸殻バケツの型番TSBK-Nのページです。 型番TSBK-Nに関する仕様情報を記載しております。
トタン吸殻バケツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トタン吸殻バケツ
スキーパーL グレー
ヒシエス トタンタライ
プロテック 角バケツ ECO
テンタル65(本体)
角槽 RL型
メーカー土井金属土井金属土井金属山崎産業三甲ダイライト
通常価格1,615円1,298円2,832円 -4,334円10,831円139,242円 -
通常出荷日2日目2日目1日目5日目11日目8日目
奥行(mm)312280----
間口(mm)310-----
高さ(mm)207500----
容量(L)8.4-----
JANコード49058911115514905891215006----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました