ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

充電式電動ミニチェンソー

充電式電動ミニチェンソー 6300046172
通常単価(税別)
41,588円
税込単価
45,747円
通常出荷日:11日目

【特長】・初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです・ミニでも充実のパワー・バッテリー充電式電動...

詳細を確認
  • 防水加工はされておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300046172
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300046172の仕様・寸法情報

ガイドバー長さ(mm)
200
電圧(V)
DC18V
連続使用時間(分)
60~90
最大切断径(mm)
100生木
JANコード
4571258376316
質量(g)
2000.0
トラスココード
576-4954
材質1
〔メイン〕AS

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300046172576-4954

4571258376316
グリーンクロス 充電式電動ミニチェンソー KS-C21
家庭用 庭木 太枝 切り 伐採 薪割 切断 木材 雑木 剪定に。
仕様・規格
ガイドバー長さ(mm):200
連続使用時間(分):60~90
電圧(V):DC18V
最大切断径(mm):100生木
チェーン仕様:1/4(6.35)
ドライブチェーンリンク数(コマ):48
チェーン速度(m/S):11
潤滑油注入方式:自動給油
モーター:電子ブレーキ付ブラシレスモーター
バッテリー:リチウムイオンバッテリー
〔メイン〕AS
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300046172
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,588円
( 45,747円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初心者や女性でも使いやすく、静かな電動タイプです
・ミニでも充実のパワー
・バッテリー充電式電動ミニチェンソーです
【用途】
・家庭用 庭木 太枝 切り 伐採 薪割 切断 木材 雑木 剪定に
【材質】
・〔メイン〕AS

ご注意

  • 防水加工はされておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式電動ミニチェンソーの型番6300046172のページです。 型番6300046172に関する仕様情報を記載しております。
充電式電動ミニチェンソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式電動ミニチェンソー
コードレスハンディチェーンソー
B/D 電動式ノコギリ 400W
電動工具アクセサリ マイナスドライバー
充電式マルチツール
充電式レシプロソー(緑)
メーカーグリーンクロスグリーンクロスBLACK AND DECKERボッシュマキタマキタ
通常価格41,588円18,795円8,288円1,354円16,989円20,539円
通常出荷日11日目8日目2日目2日目3日目3日目
ガイドバー長さ(mm)200-----
電圧(V)DC18V-----
連続使用時間(分)60~90-----
最大切断径(mm)100生木-----
JANコード45712583763164949908094512----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました