17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"

屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"
通常単価(税別)
12,536円~25,086円
税込単価
13,790円~27,595円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。・シリコン樹脂配合により、優れた耐侯...

詳細を確認
  • 使用する際は別途、硬化剤(115-6140)が必要になります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
115-6010-01128-3955

4957139050009
ロック シャネツロックルーフSi ミラーホワイト 13.5KG
コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)などの新設および塗り替えに。
仕様・規格
主剤:硬化剤(115-6140)=9:1
塗布面積:125㎡(1回塗り)
希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)
色:淡彩
容量(L):15.8
乾燥時間:2時間以上7日以内(20℃)
塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
塗り重ね回数:2
塗布面積(㎡):62.5平米(2回塗り)
指触乾燥時間:7時間(20℃)
弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料
質量・質量単位
13.5kg
115-6140-6S248-4071

4957139050214
ロック 遮熱塗料 シャネツロックルーフSi 硬化剤 1.6L
主剤:硬化剤(115-6140)=9:1
塗布面積:125[[平米]](1回塗り)
塗り重ね可能時間:2時間以上(20℃)
希釈剤:塗料用シンナー(5~15%)
仕様・規格
コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)などの新設および塗り替え
色:透明
容量(L):1.6
乾燥時間:2時間以上7日以内(20℃)
塗り重ね可能時間:2回
塗り重ね回数:塗料用シンナー:5~15%
塗布面積(㎡):62.5平米(2回塗り)
指触乾燥時間:7時間(20℃)
セット内容:主剤:硬化剤=9:1
弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

色

塗り重ね回数

塗り重ね可能時間

最小発注数量
4957139050009
128-3955
13500.0
15.8
淡彩
2
2時間以上(20℃)
1個
4957139050214
248-4071
1500.0
1.6
透明
塗料用シンナー:5~15%
2回
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,086円
( 27,595円 )
4日目
12,536円
( 13,790円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太陽光中の赤外線領域を効率的に反射する高反射率塗料です。
・シリコン樹脂配合により、優れた耐侯性・対汚染性を発揮します。
・特殊な樹脂を用いて、太陽から放射される近赤外線領域を効率的に反射し、塗膜表面温度の上昇を抑制、ひいては室内温度上昇を緩和してエアコンの電気代を節約。CO2排出量の削減に貢献。
【用途】
・コンクリート系屋根、屋根材(セメント瓦、スレート瓦)、住宅用化粧スレート(新屋根材)、金属系屋根(鋼板屋根、トタン屋根等)などの新設および塗り替えに。
【材質】
・弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料

ご注意

  • 使用する際は別途、硬化剤(115-6140)が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋根用高日射反射率塗料"シャネツロックルーフSi"
アスファルト舗装用遮熱塗料ミラクールロードW
合成樹脂塗料 窓ガラス用遮熱ペイント
300ml 耐熱塗料
耐熱塗料 テルモスプレー
300ml 耐熱塗料(つや有)
メーカーロックペイントミラクール(シロキ)ターナー色彩エスコカンペハピオエスコ
通常価格12,536円-42,054円 -2,896円 -2,115円2,461円2,775円 -
通常出荷日4日目〜19日目5日目1日目1日目1日目
乾燥時間2時間以上7日以内(20℃)-----
指触乾燥時間7時間(20℃)-----
材質1弱溶剤二液型NADアクリルウレタン樹脂塗料-----
塗布面積([[M2]])62.5平米(2回塗り)-----

耐熱・遮熱塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト