ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5

異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5 6300020051
通常単価(税別)
35,880
税込単価
39,468
通常出荷日:8日目

【特長】・異方性マグネットの10m巻き仕様です・大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用する...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300020051
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300020051の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
10000
幅(mm)
100
吸着力(N/[[CM2]])
0.93
JANコード
4580646292237
質量(g)
7000.0
トラスココード
336-3311
材質1
マグネットシート

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300020051336-3311

4580646292237
グリーンクロス 異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
対象の貼り付けなどに。
仕様・規格
吸着力(N/㎠):0.93
幅(mm):100
長さ(mm):10000
厚さ(mm):1.5
タイプ:異方性
マグネットシート
質量・質量単位
7kg

型番リスト

表示件数
型番
6300020051
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,880
( 39,468 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異方性マグネットの10m巻き仕様です
・大きく使用する場合や、好きな大きさにカットして使用することもできます
【用途】
・対象の貼り付けなどに
【材質】
・マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5の型番6300020051のページです。 型番6300020051に関する仕様情報を記載しております。
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み2.0
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格35,88027,04536,68644,39737,10927,792
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)1.51321.51
長さ(mm)10000100005000100001000010000
幅(mm)100100100100100100
吸着力(N/[[CM2]])0.930.781.070.98--
JANコード458064629223745806462922204580646292251458064629224445806462922754580646292268

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト