ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10m

両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10m 6300004814
通常単価(税別)
129,165
税込単価
142,082
通常出荷日:8日目

【特長】・多極着磁の両面マグネットロールになります【用途】・大きいサイズのマグネットが必要な場合に【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004814
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300004814の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1.5
長さ(mm)
10000
幅(mm)
520
JANコード
4580646242683
質量(g)
14000.0
トラスココード
336-3316
材質1
マグネットシート
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004814336-3316

4580646242683
グリーンクロス 両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10m
大きいサイズのマグネットが必要な場合に。
仕様・規格
幅(mm):520
長さ(mm):10000
厚さ(mm):1.5
タイプ:異方性両面
マグネットシート
質量・質量単位
14kg

型番リスト

表示件数
型番
6300004814
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,165
( 142,082 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多極着磁の両面マグネットロールになります
【用途】
・大きいサイズのマグネットが必要な場合に
【材質】
・マグネットシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10mの型番6300004814のページです。 型番6300004814に関する仕様情報を記載しております。
両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10m
両面多極着磁 マグネットロール 厚み3.0×幅520mm×5m
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格129,165129,16535,88037,10927,04527,792
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)1.531.51.511
長さ(mm)10000500010000100001000010000
幅(mm)520520100100100100
JANコード458064624268345806462426904580646292237458064629227545806462922204580646292268
質量(g)14000.014000.07000.07000.05500.05500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト