ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

帯マグネット 等方性ST t3×15×30M

帯マグネット 等方性ST t3×15×30M 6300004405
通常単価(税別)
18,649
税込単価
20,514
通常出荷日:11日目

【特長】・押し出し成形による帯状の製品です【用途】・工業部品、建材などに【材質】・マグネット

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300004405の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
3
長さ(mm)
30000
幅(mm)
15
JANコード
4580646238051
質量(g)
4500.0
トラスココード
220-3019
材質1
マグネット

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004405220-3019

4580646238051
グリーンクロス 帯マグネット 等方性ST t3×15×30M
工業部品、建材などに。
仕様・規格
表面磁束密度mt:60以上 G:600以上
幅(mm):15
長さ(mm):30000
厚さ(mm):3
色:黒
マグネット
質量・質量単位
4.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300004405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,649
( 20,514 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し出し成形による帯状の製品です
【用途】
・工業部品、建材などに
【材質】
・マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯マグネット 等方性ST t3×15×30Mの型番6300004405のページです。 型番6300004405に関する仕様情報を記載しております。
帯マグネット 等方性ST t3×15×30Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯マグネット 等方性ST t3×15×30M
両面カラーマグネットシート 黄/白
異方性マグネット 幅100mmx5M 厚み3.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み2.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格18,64911,65536,68627,04544,39735,880
通常出荷日11日目11日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)313121.5
黄/白----
長さ(mm)300009305000100001000010000
幅(mm)15520100100100100
JANコード458064623805145806462378184580646292251458064629222045806462922444580646292237

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト