ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セット【10個入り】

M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セット 6300008192
通常単価(税別)
12,270
税込単価
13,497
通常出荷日:8日目

【特長】・ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定を望まれる場所で使用...

詳細を確認
  • ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300008192
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

6300008192の仕様・寸法情報

高さ(mm)
16
直径(mm)
43
JANコード
4580646260809
質量(g)
2000.0
トラスココード
256-3647
材質1
ゴム:TPE
材質2
袋ナット、ワッシャー、ナット:スチール
材質3
マグネット:ネオジウム磁石

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300008192256-3647

4580646260809
グリーンクロス M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セット
マグネット止めができるモノ、場所に。
仕様・規格
高さ(mm):16
直径(mm):43
ゴム:TPE
袋ナット、ワッシャー、ナット:スチール
マグネット:ネオジウム磁石
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300008192
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,270
( 13,497 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定を望まれる場所で使用することができるマグネットです
【用途】
・マグネット止めができるモノ、場所に
【材質】
・ゴム:TPE
・袋ナット、ワッシャー、ナット:スチール
・マグネット:ネオジウム磁石

ご注意

  • ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セットの型番6300008192のページです。 型番6300008192に関する仕様情報を記載しております。
M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M6ボルト付 強力ゴムマグネット 10個セット
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み2.0
異方性糊付マグネット 幅100mmx10M 厚み1.5
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み2.0
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格12,27027,79247,32337,10927,04544,397
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
高さ(mm)16-----
直径(mm)43-----
JANコード458064626080945806462922684580646292282458064629227545806462922204580646292244
質量(g)2000.05500.08500.07000.05500.08500.0
トラスココード256-3647336-3321336-3324336-3326336-3315336-3314
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト