ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

両面カラーマグネットシート 黄/白

両面カラーマグネットシート 黄/白 6300004381
通常単価(税別)
11,655
税込単価
12,821
通常出荷日:11日目

【特長】・マグネットシートの両面カラータイプで、リバーシブル仕様です【用途】・教材やディスプレイに【材...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6300004381の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
1
黄/白
長さ(mm)
930
幅(mm)
520
JANコード
4580646237818
質量(g)
2000.0
トラスココード
220-2987
材質1
マグネット

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004381220-2987

4580646237818
グリーンクロス 両面カラーマグネットシート 黄/白
教材やディスプレイに。
仕様・規格
表面磁束密度mt:20以上 G:200以上
両面磁力
幅(mm):520
長さ(mm):930
厚さ(mm):1
色:黄/白
マグネット
質量・質量単位
2kg

型番リスト

表示件数
型番
6300004381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,655
( 12,821 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシートの両面カラータイプで、リバーシブル仕様です
【用途】
・教材やディスプレイに
【材質】
・マグネット

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面カラーマグネットシート 黄/白の型番6300004381のページです。 型番6300004381に関する仕様情報を記載しております。
両面カラーマグネットシート 黄/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面カラーマグネットシート 黄/白
帯マグネット 等方性ST t3×15×30M
両面多極着磁 マグネットロール 厚み1.5×幅520mm×10m
両面多極着磁 マグネットロール 厚み3.0×幅520mm×5m
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み1.0
異方性マグネット 幅100mmx10M 厚み2.0
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格11,65518,649129,165129,16527,04544,397
通常出荷日11日目11日目8日目8日目8日目8日目
厚さ(mm)131.5312
黄/白----
長さ(mm)930300001000050001000010000
幅(mm)52015520520100100
JANコード458064623781845806462380514580646242683458064624269045806462922204580646292244
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト