ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

平デスク(木目天板)TRLD1260-NAA

平デスク(木目天板)TRLD1260-NAA TRLD1260-NAA
通常単価(税別)
20,265円
税込単価
22,292円
通常出荷日:1日目

【特長】・木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです・フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにお...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TRLD1260-NAA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TRLD1260-NAAの仕様・寸法情報

トラスココード
685-7544
質量(g)
18400.0
JANコード
4550414316618
材質1
天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
材質2
フレーム・フック:スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
高さ(mm)
700
色
天板:ナチュラル、脚:ブラック
材質3
アジャスター:PP
天板色
ナチュラル
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRLD1260-NAA685-7544

4550414316618
TRUSCO 平机 木目天板黒脚 W1200×D600×H700mm仕様・規格
間口(mm):1200
奥行(mm):600
高さ(mm):700
色:天板:ナチュラル、脚:ブラック
天板色:ナチュラル
耐荷重(kg):天板約40(均等荷重)
天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
フレーム・フック:スチール(粉体塗装)
アジャスター:PP
質量・質量単位
18.4kg

型番リスト

表示件数
型番
TRLD1260-NAA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,265円
( 22,292円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木目天板に黒脚のシンプルでスマートな平デスクです
・フリーアドレスオフィスや様々なオフィスにおすすめです
【材質】
・天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
・フレーム・フック:スチール(粉体塗装)
・アジャスター:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

平デスク(木目天板)TRLD1260-NAAの型番TRLD1260-NAAのページです。 型番TRLD1260-NAAに関する仕様情報を記載しております。
平デスク(木目天板)TRLD1260-NAAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平デスク(木目天板)TRLD1260-NAA
平デスク(木目天板)TRLD1060-NAA
収納付きハイテーブル
超軽量折り畳み会議テーブル
3段ワゴン
ミーティングテーブル パーテーション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格20,265円23,119円72,863円38,589円 -37,552円14,476円
通常出荷日1日目1日目8日目1日目〜1日目22日目
トラスココード685-7544685-7536246-1014-685-7529207-3008
質量(g)18400.01630025000-23100.02000.0
JANコード455041431661845504143166014550414026449-45504143164414989999704440
材質1天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板、幕板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ天板:メラミン化粧板天板:ポリプロピレン(PP)本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード本体:DA(DHラミネート)
材質2フレーム・フック:スチール(粉体塗装)フレーム:スチール(粉体塗装)収納庫脚部:スチール脚部:アルミキャスター:ナイロン脚:スチール メラミン焼付塗装。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました