ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

発泡ウレタン "ホワイトテック" トライアルキャンペーン

発泡ウレタン "ホワイトテック" トライアルキャンペーン SWT750TRIALSET
通常単価(税別)
11,100
税込単価
12,210
通常出荷日:1日目

【特長】・断熱性、低発泡性に優れた発泡ウレタン“ホワイトテック”(SWT-750)×3本と、発泡ウレタ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SWT750TRIALSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWT750TRIALSETの仕様・寸法情報

トラスココード
698-4013
質量(g)
3150.000
詳細タイプ
トライアルキャンペーン
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SWT750TRIALSET698-4013

Sista 発泡ウレタン “ホワイトテック” トライアルキャンペーン
専用ガンに装着し、窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。
サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。
仕様・規格
-
-
質量・質量単位
3150g

型番リスト

表示件数
型番
SWT750TRIALSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100
( 12,210 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱性、低発泡性に優れた発泡ウレタン“ホワイトテック”(SWT-750)×3本と、発泡ウレタンガンシステム専用洗浄クリーナー(SCP-897)のセットを購入で、数量限定Sista専用ガン本体(非売品:ST101)を後日プレゼントします。
・ホワイトテックは硬化後の寸法安定性が高いので、断熱・充填性に優れます。
・キメ細かい発泡形成で高い断熱性を発揮します。
・ガンに取り付けたまま保管でき、作業の中断、再開が容易です。
・吐出量調整が簡単にできます。
・硬化後はカット、塗装が可能です。
・ガン洗浄用クリーナー(SCP-897)は、シスタ発泡ウレタンガンシステム専用です。
【用途】
・専用ガンに装着し、窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てんに。
・サッシ、ドアまわりの断熱、防音に。
・断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

発泡ウレタン "ホワイトテック" トライアルキャンペーンの型番SWT750TRIALSETのページです。 型番SWT750TRIALSETに関する仕様情報を記載しております。
発泡ウレタン "ホワイトテック" トライアルキャンペーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
発泡ウレタン "ホワイトテック" トライアルキャンペーン
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー
一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン
発泡ウレタン グレーフォーム
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-525
一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格11,1003,30814,6712,6161,8773,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード698-4013453-6355453-6363194-9129453-6371371-9715
質量(g)3150.000495.000318.000885.000640.000630.000
詳細タイプトライアルキャンペーン専用クリーナー専用ガン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト