17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

はめ合い固定剤 962T

はめ合い固定剤 962T
通常単価(税別)
53,189
税込単価
58,508
通常出荷日:19日目

【特長】・嫌気性接着剤【材質】・アクリル樹脂

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
962B-1LT555-7969

6902545322507
ロックタイト はめ合い用接着剤 高強度 ワン型プラグ用 962B 1L
金属はめあい形状の固定とシーリング
仕様・規格
推奨プライマー:7649、7471
色:青
粘度:1400~3500チキソ
使用温度(℃):-55~150
アクリル樹脂
質量・質量単位
1.257kg
962T-1L555-7972

6902545305050
ロックタイト はめ合い用接着剤 高強度 ワン型プラグ用 962T 1L
ワン型プラグ用シールだけでなく、 抜け防止が必要な他の高い強度のシールのアプリケーションに対しても使用できます。.主なアプリケーションは金属嵌め合い形状の固定とシーリングです。(例:エンジンブロック部のワン型プラグ、ウオーターポンプシール及びハブとシャフト アッセンブリー)LOCTITER 962Tは、チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
仕様・規格
使用温度:-55~150℃
容量(ml):1000
粘度(mPa・s):1400~3500mPa/sチキソ
推奨硬化促進剤:7649、7471
液色:赤
アクリル樹脂
質量・質量単位
1100g

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

液色

粘度(mPa・s)

容量(ml)

推奨硬化促進剤

最小発注数量
6902545322507
555-7969
1257.0
-
-
-
1個
6902545305050
555-7972
1100.000
1400~3500mPa/sチキソ
1000
7649、7471
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,189
( 58,508 )
19日目
53,189
( 58,508 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性接着剤
【材質】
・アクリル樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はめ合い固定剤 962Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はめ合い固定剤 962T
ロックタイト はめ合い用接着剤
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
ねじゆるみ止め接着剤(耐熱タイプ)
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
ロックタイト ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 248スティック状タイプ(中強度・取り外し可)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格53,1891,065 -31,2067,450 -2,7283,701
通常出荷日19日目1日目〜5日目1日目1日目1日目
材質1アクリル樹脂-アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂-主成分:合成樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト