ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

配管シール剤 嫌気性 ハイドロリックシーラント 569 250ml

型番:

LOCTITE569
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LOCTITE569の仕様・寸法情報

JANコード
6902545332216
トラスココード
223-0610
質量(g)
263.000
容量(ml)
250

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LOCTITE569223-0610

6902545332216
ロックタイト 配管シール剤 嫌気性 ハイドロリックシーラント 569 250ml仕様・規格
嫌気性配管シール剤 低粘度 低強度
容量(ml):250
-
質量・質量単位
263g

型番リスト

表示件数
型番
LOCTITE569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,612
( 24,873 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度 -55~150℃
【用途】
・金属配管用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

配管シール剤 嫌気性 ハイドロリックシーラント 569 250mlの型番LOCTITE569のページです。 型番LOCTITE569に関する仕様情報を記載しております。
配管シール剤 嫌気性 ハイドロリックシーラント 569 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管シール剤 嫌気性 ハイドロリックシーラント 569 250ml
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 577
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 567(かじり防止)
ロックタイト 545油圧配管用シール剤50ML
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
250ml 金属配管シール剤(嫌気性)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルエスコ
通常価格22,6128,1258,1766,8233,8008,441
通常出荷日5日目1日目1日目1日目3日目1日目
JANコード6902545332216690254546131269025453464730079340545311--
トラスココード223-0610123-6261123-6211836-6448244-9595-
質量(g)263.00028630458.00024-
容量(ml)250--50--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました