ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ)

嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ) 574-250
通常単価(税別)
13,448
税込単価
14,793
通常出荷日:19日目

【特長】・嫌気性シーリング剤・中強度【用途】・ガスケットやシーリングに

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

574-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

574-250の仕様・寸法情報

JANコード
6902545408959
トラスココード
412-9421
質量(g)
297.000
容量(ml)
250
タイプ
嫌気性
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
574-250412-9421

ロックタイト フランジシール剤 液状ガスケット 嫌気性 剛性フランジ用 574 250ml
ガスケットやシーリングに
仕様・規格
嫌気性フランジシール
色:オレンジ
容量(ml):250
タイプ:嫌気性
嫌気性
粘度:チキソ性
-
質量・質量単位
297g

型番リスト

表示件数
型番
574-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,448
( 14,793 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性シーリング剤
・中強度
【用途】
・ガスケットやシーリングに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ)の型番574-250のページです。 型番574-250に関する仕様情報を記載しております。
嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
嫌気性ガスケット"515"(汎用タイプ)
ガスケット仮止め剤 534(スティックタイプ)
スーパーフレックスシリコーン(耐熱タイプ)
ロックタイト "シリコーンシール剤 5900"(高変位・即シール性)
ロックタイト "フランジシール剤 518"(アルミ用)
ロックタイト "シリコーンシール剤 5999"(耐オイル・即シール性)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格13,4483,6571,9825,45214,6914,258
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目3日目
JANコード69025454089590079340391567007934059630669025454023156902545309799-
トラスココード412-9421758-5560758-5578377-7618445-2020377-7634
質量(g)297.00023.000-450398450
容量(ml)250-----
タイプ嫌気性--シリコーン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト