ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
ミスミ コンテナ台車 アルミカート PUキャスター【1~5個入り】
通常価格(税別):4,100円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車【1~5個入り】
通常価格(税別):26,934円~
通常出荷日:14日目 ~
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm【5個入り】
通常価格(税別):4,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・丈夫な生地使用でフィット感にこだわったピッタリサイズで破れにくくはずれにくいタイヤカバーです...
詳細を確認| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| Y-YT001 | 707-8718 4560416131386 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー1号 小 245×70 | 仕様・規格 間口(mm):245 奥行(mm):70 - 質量・質量単位 110g |
| Y-YT002 | 707-8719 4560416131393 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー2号 小 267×78 | 仕様・規格 間口(mm):267 奥行(mm):78 - 質量・質量単位 125g |
| Y-YT003 | 707-8717 4560416131409 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー3号 中 306×117 | 仕様・規格 間口(mm):298 奥行(mm):101 - 質量・質量単位 160g |
| Y-YT004 | 707-8711 4560416131416 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー4号 中 306×117 | 仕様・規格 間口(mm):306 奥行(mm):117 - 質量・質量単位 170g |
| Y-YT005 | 707-8715 4560416131423 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー5号 中 323×100 | 仕様・規格 間口(mm):323 奥行(mm):100 - 質量・質量単位 170g |
| Y-YT006 | 707-8713 4560416131430 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー6号 大 380×127 | 仕様・規格 間口(mm):380 奥行(mm):127 - 質量・質量単位 250g |
| Y-YT007 | 707-8716 4560416131447 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー7号 大 407×127 | 仕様・規格 間口(mm):407 奥行(mm):127 - 質量・質量単位 270g |
| Y-YT008 | 707-8712 4560416131454 | YUYPRO タイヤカバー ハマーカバー8号 大 410×103 | 仕様・規格 間口(mm):410 奥行(mm):103 - 質量・質量単位 230g |
【特長】
・丈夫な生地使用でフィット感にこだわったピッタリサイズで破れにくくはずれにくいタイヤカバーです。
・高所作業車専用タイヤカバーです。
【材質】
・ポリエステル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東エルマテリアル
日東エルマテリアル 養生用PFシート
4.7通常価格(税別):2,749円~

トラスコ中山
塗装用養生シート
4.7通常価格(税別):1,246円~

トラスコ中山
ポリクロスマスカー
3通常価格(税別):838円~

日大工業
ノンスリップ養生シート
0通常価格(税別):5,745円~

コーナンオリジナル
PROACT 布コロナマスカー
0通常価格(税別):452円~

サンデーペイント
ラッカースプレーJ スプレー塗料
4.3通常価格(税別):411円~

サンデーペイント
ラッカースプレーSL
4.6通常価格(税別):556円~

アサヒペン
道路線引き用スプレー
5通常価格(税別):1,375円~

アサヒペン
高耐久ラッカースプレー
4.5通常価格(税別):1,124円~