ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応

産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応 TB-DSARMCM1BK
通常単価(税別)
29,403円
税込単価
32,343円
通常出荷日:1日目

【特長】・2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です・物流倉庫や工場でのタブレッ...

詳細を確認
  • ※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。
  • ※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
  • ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

TB-DSARMCM1BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB-DSARMCM1BKの仕様・寸法情報

色
ブラック
JANコード
4549550310161
質量(g)
1400.000
トラスココード
657-3732
材質1
アルミニウム
材質2
ナイロン
材質3
ステンレス
材質4
樹脂●ゴム

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TB-DSARMCM1BK657-3732

4549550310161
ELECOM 産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応
支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーに。
仕様・規格
色:ブラック
タブレットホルダー外形寸法(mm):幅約208×厚み約45×高さ約115、150mm
アーム(mm):幅約150×厚み約80×高さ約50
壁面取り付けパーツ(mm):幅約92×厚み約95×高さ約56
支柱取り付けパーツ(mm):幅約63.2m×厚み約52×高さ約113
アルミニウム
ナイロン
ステンレス
樹脂●ゴム
質量・質量単位
1400g

型番リスト

表示件数
型番
TB-DSARMCM1BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,403円
( 32,343円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です
・物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適にできます
・重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定できます
・フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります
・支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーに
【材質】
・アルミニウム
・ナイロン
・ステンレス
・樹脂
・ゴム

ご注意

  • ※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。
  • ※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
  • ※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応の型番TB-DSARMCM1BKのページです。 型番TB-DSARMCM1BKに関する仕様情報を記載しております。
産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用建機向けタブレットスタンド 壁面取り付け・支柱取り付け両対応
産業用タブレットホルダー
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
鍵付きタブレットスタンド
32~65インチ対応 液晶ディスプレイスタンド
両袖デスク
メーカーエレコムサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライナイキ
通常価格29,403円42,401円23,837円23,107円57,325円72,556円 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目4日目〜
色ブラック-----
JANコード4549550310161-----
質量(g)1400.000-----
トラスココード657-3732-----
材質1アルミニウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました