17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

リサイクルカート110

リサイクルカート110
通常単価(税別)
53,69260,982
税込単価
59,06167,080
通常出荷日:2日目

【特長】・分別収集に便利な搬送カート、カラーバリエーションも豊富です【用途】・分別収集に【材質】・本体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RCN110B451-7650

積水 リサイクルカート110 反転型 青
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
13.3kg
RCN110G451-7697

積水 リサイクルカート110 反転型 緑
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
13.3kg
RCN110R451-7711

積水 リサイクルカート110 反転型 赤
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
13.3kg
RCN11HB451-6144

積水 リサイクルカート110 搬送型 青
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
12.2kg
RCN11HG451-9273

積水 リサイクルカート110 搬送型 緑
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
12.2kg
RCN11HR451-9234

積水 リサイクルカート110 搬送型 赤
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
12.2kg
RCN11HY451-7685

積水 リサイクルカート110 搬送型 黄
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):980
長さ(mm):480
幅(mm):572
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
12.2kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
搬送型
451-6144
12200.0
1個
搬送型
451-9273
12200.0
1個
搬送型
451-9234
12200.0
1個
搬送型
451-7685
12200.0
1個
反転型
451-7650
13300.0
1個
反転型
451-7697
13300.0
1個
反転型
451-7711
13300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,692
( 59,061 )
2日目
53,692
( 59,061 )
2日目
53,692
( 59,061 )
2日目
53,692
( 59,061 )
2日目
60,982
( 67,080 )
2日目
60,982
( 67,080 )
2日目
60,982
( 67,080 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別収集に便利な搬送カート、カラーバリエーションも豊富です
【用途】
・分別収集に
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・フタ:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルカート110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルカート110
リサイクルカート200
リサイクルカート エコ#90
トラッシュステーション
トラッシュステーションS(スチール製)
リサイクルカート#90エコ
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業山崎産業
通常価格53,692-89,366 -15,543217,953148,290 -18,233
通常出荷日2日目2日目5日目8日目9日目9日目
材質1本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン、再生ポリプロピレン フタ:ポリプロピレン本体:アルミ(アルマイト加工)スチール-
高さ(mm)9801013798---
長さ(mm)480600----
幅(mm)572696----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト