17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

リサイクルカート200

リサイクルカート200
通常単価(税別)
89,36698,316
税込単価
98,303108,148
通常出荷日:2日目

【特長】・分別収集に便利な搬送カート、カラーバリエーションも豊富です【用途】・分別収集に【材質】・本体...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
RCN200B451-7642

積水 リサイクルカート200 反転型 青
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15.8kg
RCN200G451-9233

積水 リサイクルカート200 反転型 緑
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15.8kg
RCN200R451-7665

積水 リサイクルカート200 反転型 赤
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15.8kg
RCN200Y451-7693

積水 リサイクルカート200 反転型 黄
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15.8kg
RCN210B451-9282

積水 リサイクルカート200 搬送型 青
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15kg
RCN210G451-7689

積水 リサイクルカート200 搬送型 緑
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15kg
RCN210R451-9212

積水 リサイクルカート200 搬送型 赤
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15kg
RCN210Y451-9240

積水 リサイクルカート200 搬送型 黄
分別収集に。
仕様・規格
業務用分別ゴミ箱・搬送カート
高さ(mm):1013
長さ(mm):600
幅(mm):696
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
質量・質量単位
15kg

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

仕様

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
反転型
451-7642
15800.0
1個
反転型
451-9233
15800.0
1個
反転型
451-7665
15800.0
1個
反転型
451-7693
15800.0
1個
搬送型
451-9282
15000.0
1個
搬送型
451-7689
15000.0
1個
搬送型
451-9212
15000.0
1個
搬送型
451-9240
15000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,316
( 108,148 )
2日目
98,316
( 108,148 )
2日目
98,316
( 108,148 )
2日目
98,316
( 108,148 )
2日目
89,366
( 98,303 )
2日目
89,366
( 98,303 )
2日目
89,366
( 98,303 )
2日目
89,366
( 98,303 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別収集に便利な搬送カート、カラーバリエーションも豊富です
【用途】
・分別収集に
【材質】
・本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルカート200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルカート200
リサイクルカート110
リサイクルカート エコ#90
トラッシュステーションS(スチール製)
トラッシュステーション
ゴミ箱 SCB200 200L
メーカー積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業積水化学工業三甲
通常価格89,366-53,692 -15,543148,290 -217,953146,337 -
通常出荷日2日目2日目5日目9日目8日目7日目〜
材質1本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン、再生ポリプロピレン フタ:ポリプロピレンスチール本体:アルミ(アルマイト加工)-
高さ(mm)1013980798---
長さ(mm)600480----
幅(mm)696572----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト