17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

非塩素系 多用途剥離剤 "鋼管ニス剥離剤"

非塩素系 多用途剥離剤 "鋼管ニス剥離剤"
通常単価(税別)
3,860円~28,595円
税込単価
4,246円~31,455円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません・安全にSGP管等のニスだけ剥離することが...

詳細を確認
  • 使用前によく撹拌してください。
  • 目的用途以外に使用しないでください。
  • 塗膜も剥離します。
  • 使用後は施工部を水洗いしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
VRH03548-5539

4560437819164
NIS 鋼管ニス剥離剤 3Kg
鋼管ニスの剥離に。
仕様・規格
色:白色
容量(kg):3
容器タイプ:ポリ容器
容量:3kg
-
質量・質量単位
3.24kg
VRS01548-5538

4560437819157
NIS 鋼管ニス剥離スプレー 420ML
鋼管ニスの剥離に。
仕様・規格
色:無色透明
容量(ml):420
容器タイプ:スプレー
容量:420ml
-
質量・質量単位
0.44kg

型番リスト

表示件数

色

容量(kg)

容量(ml)

容器タイプ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
白色
3
-
ポリ容器
4560437819164
3240.0
548-5539
●●
1個
無色透明
-
420
スプレー
4560437819157
440.0
548-5538
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,595円
( 31,455円 )
4日目
3,860円
( 4,246円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい非塩素系の剥離剤で金属を腐食させません
・安全にSGP管等のニスだけ剥離することができます
【用途】
・鋼管ニスの剥離に

ご注意

  • 使用前によく撹拌してください。
  • 目的用途以外に使用しないでください。
  • 塗膜も剥離します。
  • 使用後は施工部を水洗いしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

非塩素系 多用途剥離剤 "鋼管ニス剥離剤"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非塩素系 多用途剥離剤 "鋼管ニス剥離剤"
業務用 床用ワックス剥離剤 剥離王プラスC
FCJ 剥離スプレー 330ml
アルカリ性剥離剤 ゼロクリーンP-03
アルミ対応型中性剥離剤 ゼロクリーンP-01
ガスケットリムーバー(塩素フリー)
メーカー日新インダストリーディバーシーファインケミカルジャパン横浜油脂工業横浜油脂工業スリーボンド
通常価格3,860円-16,016円1,628円27,171円29,685円3,052円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
摘要SGP管などのニス付き鋼管に特化した非塩素系剥離剤。金属を腐食させずニスだけを安全に剥離できます。特化則・有機則非該当で、ショットブラスト加工や長時間の脱脂槽浸漬が不要。1液タイプで塗料缶とエアゾールスプレーの2形態をご用意しています。-----
よく一緒に購入される商品

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト