ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ウォーキングメジャーB20-D

ウォーキングメジャーB20-D 6300004422
通常単価(税別)
34,343円
税込単価
37,777円
通常出荷日:8日目

【特長】・長距離や曲った場所など一人で測れます・収納にも優れたコンパクト設計です・2輪なので安定して測...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300004422
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300004422の仕様・寸法情報

車輪径(mm)
200
縮長~全長(mm)
550~900
全長(mm)
900
測定誤差範囲
1%以下
測定範囲
10cm~10km
表示桁数
5
JANコード
4580646238365
質量(g)
950.000
トラスココード
255-5679
材質1
柄:アルミ
材質2
車輪:ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6300004422
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,343円
( 37,777円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長距離や曲った場所など一人で測れます
・収納にも優れたコンパクト設計です
・2輪なので安定して測定できます
【用途】
・工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に
【材質】
・柄:アルミ
・車輪:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300004422255-5679

4580646238365
グリーンクロス ウォーキングメジャーB20-D
工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。
仕様・規格
カウンター方式
測定範囲:10cm~10km
縮長~全長(mm):550~900
車輪径(mm):200
表示桁数:5
測定誤差範囲:1%以下
全長(mm):900
柄:アルミ
車輪:ABS樹脂
質量・質量単位
950g
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウォーキングメジャーB20-Dの型番6300004422のページです。 型番6300004422に関する仕様情報を記載しております。
ウォーキングメジャーB20-Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーキングメジャーB20-D
ホイールメジャー
デュヌイ表面張力試験機D型
SNAPi.d.2.0吸引式免疫反応システムminiSet
ライン引き(卵殻)
ライン引き
メーカーグリーンクロスマイゾックスアズワン東京硝子器械TOEI LIGHTTOEI LIGHT
通常価格34,343円9,390円239,726円209,623円14,322円18,798円
通常出荷日8日目1日目1日目6日目11日目11日目
車輪径(mm)200-----
縮長~全長(mm)550~900-----
全長(mm)900-----
測定誤差範囲1%以下-----
測定範囲10cm~10km-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました