ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノンウーブンラーグ DP【100個入り】

通常単価(税別)
29,352円
税込単価
32,287円
通常出荷日:11日目

【特長】・期間限定のモップ柄付きキャンペーン品番です・付属モップ柄(品番:MO671-000J-MB)...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

C906-008X-CP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

C906-008X-CPの仕様・寸法情報

色
白
JANコード
4903180320196
トラスココード
681-5920
質量(g)
920.000
材質1
モップ:ポリエステル、レーヨン
長さ(mm)
240
幅(mm)
240
適合フレーム
MO671-000J-MB、MO758-000U-MB、MO760-008U-MB、C274-008U-MB、MO810-008U-MB、MO380-000U-MB
材質2
柄:スチールパイプ
材質3
甲:PP、PE

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
C906-008X-CP681-5920

4903180320196
コンドル 【期間限定キャンペーン品】 ノンウーブンラーグ DP
工場の油汚れや、様々な店舗のスポット吸水、嘔吐物のあと処理などに。
仕様・規格
約240×約480mm、(使用サイズ240×240mm)
幅(mm):240
長さ(mm):240
色:白
適合フレーム:MO671-000J-MB、MO758-000U-MB、MO760-008U-MB、C274-008U-MB、MO810-008U-MB、MO380-000U-MB
モップ:ポリエステル、レーヨン
柄:スチールパイプ
甲:PP、PE
質量・質量単位
920g

型番リスト

表示件数
型番
C906-008X-CP
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,352円
( 32,287円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・期間限定のモップ柄付きキャンペーン品番です
・付属モップ柄(品番:MO671-000J-MB)
・油・水の吸収に優れた不織布モップです
・製品重量90gに対し、含水量約880g、含油量約1240gと抜群の吸収力です
・洗って繰り返し使用可能です
・帯加工により絡みにくく、器具に取り付けやすいです
【用途】
・工場の油汚れや、様々な店舗のスポット吸水、嘔吐物のあと処理などに
【材質】
・モップ:ポリエステル、レーヨン
・柄:スチールパイプ
・甲:PP、PE
・モップ糸(C906-008X-MB)100枚(10袋)+JPスナップモップ#8(MO671-000J-MB)x1本

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンウーブンラーグ DPの型番C906-008X-CPのページです。 型番C906-008X-CPに関する仕様情報を記載しております。
ノンウーブンラーグ DPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンウーブンラーグ DP
かるがーる フローリング用ウェットシートフタ付 40枚
かるがーる フローリング用ドライシートEC
水拭き用モップ SW スプリングモップ 柄のみ
Oilguardワイパータフ
TFぞうきん
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業湘南ワイパーサプライ小津産業
通常価格29,352円637円637円1,364円11,493円48,058円
通常出荷日11日目5日目5日目1日目4日目4日目
色白-----
JANコード490318032019649031802012734903180201266---
トラスココード681-5920699-6034699-6035---
質量(g)920.000413.000175.000---
材質1モップ:ポリエステル、レーヨンシート:レーヨン、ポリエステルシート:ポリエステル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました