ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m

飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m SC743HT96020
通常単価(税別)
53,842円
税込単価
59,226円
通常出荷日:7日目

【特長】・高い透明性を保ちながら低虹彩と低ヘイズを実現した飛散防止フィルムです。・有害な紫外線を99%...

詳細を確認
  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

SC743HT96020
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SC743HT96020の仕様・寸法情報

トラスココード
708-0589
質量(g)
4900.0
材質1
表面処理:耐摩耗性ハードコート
色
透明
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
20
幅(m)
0.96
材質2
基材:ポリエステル系樹脂
材質3
粘着剤:アクリル系粘着タイプ
材質4
セパレーター:ポリエステル系樹脂

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SC743HT96020708-0589

-
中川ケミカル 飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m
ガラスのUVカット・飛散防止に。
仕様・規格
日射透過率:81%
日射吸収率:11%
日射反射率:8%
可視光線透過率:89%
熱貫流率:6.1
紫外線透過率:<1%
遮蔽係数:0.96
引張強度:171N/25mm
粘着力:16N/25mm
色:透明
幅(m):0.96
長さ(m):20
厚さ(mm):0.05
表面処理:耐摩耗性ハードコート
基材:ポリエステル系樹脂
粘着剤:アクリル系粘着タイプ
セパレーター:ポリエステル系樹脂
質量・質量単位
4.9kg

型番リスト

表示件数
型番
SC743HT96020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,842円
( 59,226円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い透明性を保ちながら低虹彩と低ヘイズを実現した飛散防止フィルムです。
・有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褐色低減に効果的です。
・JIS A 5759の定める飛散防止性能(A法・B法)に準拠し、ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
・耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
【用途】
・ガラスのUVカット・飛散防止に。
【材質】
・表面処理:耐摩耗性ハードコート
・基材:ポリエステル系樹脂
・粘着剤:アクリル系粘着タイプ
・セパレーター:ポリエステル系樹脂

ご注意

  • 商品は、ご注文いただいた長さが1枚に繋がった状態でのお届けとなります。
  • mを3枚ほしいなど、1品番につき2カット以上必要になる場合は別途加工費がかかります。
  • 指定サイズへのカットする場合は別途料金がかかりますので、事前にお問い合わせください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20mの型番SC743HT96020のページです。 型番SC743HT96020に関する仕様情報を記載しております。
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ SC743HT 960mm幅×20m
日射調整フィルム SC
抗ウイルス・抗菌フィルム
超親水フィルム
カッティングシートストロング
粗面対応装飾用粘着フィルム テンタック
メーカー中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル中川ケミカル
通常価格53,842円5,040円3,640円7,980円50,919円33,325円 -
通常出荷日7日目7日目1日目6日目7日目7日目〜
トラスココード708-0589706-5303-210-3675--
質量(g)4900.0180.000-300.07300.0-
材質1表面処理:耐摩耗性ハードコート表面処理:耐摩耗性ハードコート-PET素材:塩化ビニール樹脂塩化ビニル系樹脂
色透明-----
厚さ(mm)0.050.05--0.1-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました