17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

軽量パイプ柄ショベル

軽量パイプ柄ショベル
通常単価(税別)
3,188円~3,297円
税込単価
3,507円~3,627円
通常出荷日:1日目

【特長】・通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます・全体的な軽量化を施している為、重心バラ...

詳細を確認
  • テコ代わりに使用しないでください。
  • 保護具を着用して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TPSL-970-K678-1803

4550414311866
TRUSCO 軽量パイプ柄ショベル 角型
電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場
仕様・規格
メラミン焼き付け塗装
刃先形状:角形
刃先幅(mm):255
刃先長(mm):300
全長(mm):970
板厚(mm):1.2
刃先:ショベル鋼板
柄:ハイテンション鋼
質量・質量単位
1.58kg
TPSL-970-R678-1802

4550414311859
TRUSCO 軽量パイプ柄ショベル 丸型
電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場
仕様・規格
メラミン焼き付け塗装
刃先形状:丸形
刃先幅(mm):232
刃先長(mm):292
全長(mm):970
板厚(mm):1.2
刃先:ショベル鋼板
柄:ハイテンション鋼
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数

刃先形状

刃先長(mm)

刃先幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
角形
300
255
4550414311866
1580.0
678-1803
1個
丸形
292
232
4550414311859
1400.0
678-1802
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297円
( 3,627円 )
1日目
3,188円
( 3,507円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のショベルに比べ約25%軽く、作業が楽に行えます
・全体的な軽量化を施している為、重心バランスが良く、疲れにくいショベルです
・刃先が通常より薄いため、軽くても土刺さりが良いです
・パイプの持ち手部分が筋付きで滑りにくい形状です
【用途】
・電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場
【材質】
・刃先:ショベル鋼板
・柄:ハイテンション鋼

ご注意

  • テコ代わりに使用しないでください。
  • 保護具を着用して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量パイプ柄ショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量パイプ柄ショベル
パイプ柄ショベル ハイスコ
パイプ柄ショベル 円匙
パイプ柄ショベル 石炭#2
アルミ柄パンチング側溝ショベル
フラットショベル
メーカートラスコ中山グリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスハマコSS
通常価格3,188円-10,322円10,810円10,065円9,943円 -16,719円
通常出荷日1日目11日目11日目11日目11日目1日目
全長(mm)970-----
板厚(mm)1.2-----
材質1刃先:ショベル鋼板-----
材質2柄:ハイテンション鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト