ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

照射形状可変グリーンレーザーポインター

通常単価(税別)
15,191円
税込単価
16,710円
通常出荷日:2日目

【特長】・点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP-GL1018GY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LP-GL1018GYの仕様・寸法情報

レーザー色
緑
外形寸法(mm)直径×長さ
13.2×151.5
到達距離(m)
3
JANコード
4969887697771
質量(g)
50.000
トラスココード
246-4436
長さ(mm)
151.5
本体色
グレー
赤色半導体レーザービーム径
5mm
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LP-GL1018GY246-4436

4969887697771
SANWA 照射形状可変グリーンレーザーポインター
プレゼンテーションなどに。
仕様・規格
レーザークラス/クラス2
電源:単4乾電池×2本(付属/テスト用)
外形寸法(mm)直径×長さ:13.2×151.5
レーザー色:緑
本体色:グレー
赤色半導体レーザービーム径:5mm
到達距離(m):3
長さ(mm):151.5
レーザー波長:532nm(緑色光)
レーザー出力:最大1mW
レーザー到達距離
点型レーザー/約200m以上(夜間使用時)
線型・丸型・矢印型レーザー/約5m
-
質量・質量単位
50g

型番リスト

表示件数
型番
LP-GL1018GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,191円
( 16,710円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます
・レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です
・視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます
・グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます
・点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります
・ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません
・プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター
【用途】
・プレゼンテーションなどに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照射形状可変グリーンレーザーポインターの型番LP-GL1018GYのページです。 型番LP-GL1018GYに関する仕様情報を記載しております。
照射形状可変グリーンレーザーポインターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照射形状可変グリーンレーザーポインター
グリーンレーザーポインター
照射径可変グリーンレーザーポインター
レーザーポインター
青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)
14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライケニスエスコ
通常価格15,191円8,888円 -19,391円5,816円 -30,828円11,505円
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目〜4日目2日目
レーザー色緑グリーングリーン---
外形寸法(mm)直径×長さ13.2×151.5-----
到達距離(m)3-----
JANコード4969887697771-4969887700655---
質量(g)50.000-65.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました