ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

照射径可変グリーンレーザーポインター

通常単価(税別)
19,391円
税込単価
21,330円
通常出荷日:2日目

【特長】・赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LP-GL1019BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-GL1019BKの仕様・寸法情報

レーザー色
グリーン
JANコード
4969887700655
質量(g)
65.000
トラスココード
581-6189
材質1
真鍮
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
LP-GL1019BK581-6189

4969887700655
SANWA 照射径可変グリーンレーザーポインター仕様・規格
レーザークラス:クラス2
連続照射時間:50時間※サンワサプライ社内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。長時間に及ぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限り避けてください。
レーザー種類:可視光半導体レーザー
電源:単四乾電池 ×2本
レーザー色:グリーン
レーザー波長(nm):515(緑色光)
レーザー出力(mW):最大1
レーザー到達距離:最大/約200m(夜間時)※使用環境によって異なります。
レーザー直径:5mm※5~20mmで調整可能。
サイズW(mm):13
サイズD(mm):151
サイズH(mm):13
重量:約65g(電池含む)
使用環境温度(℃):約0~40
真鍮
質量・質量単位
65g

型番リスト

表示件数
型番
LP-GL1019BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,391円
( 21,330円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載しています
・連続照射時間が50時間の長寿命設計で、経済性にも優れています
・先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを最大4倍に無段階で調整可能です
・緑色の光線が約200m先まで照射できます
・照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります
・クリップ付きの小型サイズです
・胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます
・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています
【材質】
・真鍮

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

照射径可変グリーンレーザーポインターの型番LP-GL1019BKのページです。 型番LP-GL1019BKに関する仕様情報を記載しております。
照射径可変グリーンレーザーポインターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照射径可変グリーンレーザーポインター
グリーンレーザーポインター
照射形状可変グリーンレーザーポインター
レーザーポインター
青色半導体レーザー光源(レーザーポインター)
14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライケニスエスコ
通常価格19,391円8,888円 -15,191円5,816円 -30,828円11,505円
通常出荷日2日目1日目〜2日目2日目〜4日目2日目
レーザー色グリーングリーン緑---
JANコード4969887700655-4969887697771---
質量(g)65.000-50.000---
トラスココード581-6189-246-4436---
材質1真鍮-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポインターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました