ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

反射テープ DM1101A

反射テープ DM1101A 6300028755
通常単価(税別)
48,479円
税込単価
53,327円
通常出荷日:11日目

【特長】・DM1101 SOLASテープは、過酷な海上での屋外使用を目的として設計された、耐候性および...

詳細を確認
  • 耐候年数はメーカーの知識と実務経験に基づいています。
  • このデータは情報源としてのみ意図されており、保証なしで提供され、保証を構成するものではありません。
  • さまざまな状況下の用途が考えられるため、お客様は使用する前に、特定の目的に対するこの材料の適合性を独自に判断する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

6300028755
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300028755の仕様・寸法情報

JANコード
4580646363531
トラスココード
411-8292
長さ(m)
50
幅(mm)
50
質量(g)
1500.0
材質1
ポリウレタン

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
6300028755411-8292

4580646363531
グリーンクロス 反射テープ DM1101A 50mm×50M
救命ボート、ライフジャケット、イマージョンスーツ(防寒防水服)、救命ブイなどに。
仕様・規格
SOLAS認証
HK適合品
幅(mm):50
長さ(m):50
耐候性(年):5
表層:カプセル型ハニカム構造
国土交通省型式承認番号:第5705号
ポリウレタン
質量・質量単位
1.5kg

型番リスト

表示件数
型番
6300028755
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,479円
( 53,327円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DM1101 SOLASテープは、過酷な海上での屋外使用を目的として設計された、耐候性および耐溶剤性に優れた製品です。
【用途】
・救命ボート、ライフジャケット、イマージョンスーツ(防寒防水服)、救命ブイなどに。
【材質】
・ポリウレタン

ご注意

  • 耐候年数はメーカーの知識と実務経験に基づいています。
  • このデータは情報源としてのみ意図されており、保証なしで提供され、保証を構成するものではありません。
  • さまざまな状況下の用途が考えられるため、お客様は使用する前に、特定の目的に対するこの材料の適合性を独自に判断する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

反射テープ DM1101Aの型番6300028755のページです。 型番6300028755に関する仕様情報を記載しております。
反射テープ DM1101Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射テープ DM1101A
トラテープ(反射) TR3-A
反射テープ
反射テープ
TR6-A トラテープ
TR4-A 蛍光トラテープ
メーカーグリーンクロスアズワンエスコユニットアズワンアズワン
通常価格48,479円6,701円1,444円 -2,014円 -27,486円13,501円
通常出荷日11日目9日目2日目6日目15日目9日目
JANコード4580646363531-----
トラスココード411-8292-----
長さ(m)50-----
幅(mm)50-----
質量(g)1500.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました