17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー【1~10個入り】

折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
通常単価(税別)
3,292円~26,246円
税込単価
3,621円~28,871円
通常出荷日:1日目

【特長】・短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。・2か所(長辺側:1か所...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
HO50-LG692-7289

4550414278497
TRUSCO オリコン 折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
収納用のラックとして。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
容量(L):52.3
色:ライトグレー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:305
折りたたみ高さ(mm):67.5
最大積載荷重(kg):8
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.72kg
HO50-LG-10P692-7290

-
TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー 10個
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
収納用のラックとして。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
食品衛生法適合・ポジティブリスト適合
最大積載荷重:8kg
容量(L):52.3
色:ライトグレー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:305
折りたたみ高さ(mm):67.5
最大積載荷重(kg):8
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
17.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4550414278497
692-7289
1720.0
1個
-
692-7290
17200.0
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,292円
( 3,621円 )
1日目
26,246円
( 28,871円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短面・長面の扉が開くため、積み重ねた状態でも物の出し入れが可能です。
・2か所(長辺側:1か所、短辺側:1か所)に扉がついているため、使用場所に合わせて使用が可能です。
・透明なので中身が見えます。
【用途】
・商品や部品・備品の配送および保管・管理。
・収納用のラックとして。
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
薄型軽量折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ超軽量
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
α折りたたみコンテナ フタ付 20L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,292円-4,325円 -11,008円 -1,402円 -5,995円2,167円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
色ライトグレーライトグレー透明---
有効内寸(mm)奥行335335335335-231
最大積載荷重(kg)88551015
折りたたみ高さ(mm)67.576.568688688

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト