17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

折りたたみコンテナ 50L【10個入り】

折りたたみコンテナ 50L
通常単価(税別)
21,019円~26,188円
税込単価
23,121円~28,807円
通常出荷日:1日目

【特長】・耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。【用途】・食品・工業...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
CRS50N2-DB-10P698-2340

-
TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ50L ダークブルー 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
最大積載荷重:15kg
容量(L):50
色:ダークブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:336
有効内寸(mm)高さ:305
折りたたみ高さ(mm):69
最大積載荷重(kg):15
タイプ:フタなし
シボ加工:10か所あり
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
21kg
CRS50N2-TM-10P698-2341

-
TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ50L 透明 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
最大積載荷重:15kg
容量(L):50
色:透明
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:336
有効内寸(mm)高さ:305
折りたたみ高さ(mm):69
最大積載荷重(kg):15
タイプ:フタなし
シボ加工:10か所あり
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
21kg
CRSC50N2-DB-10P698-2342

-
TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 ダークブルー 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
最大積載荷重:15kg
容量(L):50
色:ダークブルー
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:334
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:336
有効内寸(mm)高さ:304
折りたたみ高さ(mm):78
最大積載荷重(kg):15
タイプ:スライドロックフタ付
シボ加工:12か所あり
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
26kg
CRSC50N2-TM-10P698-2343

-
TRUSCO 【まとめ買い】オリコン 折りたたみコンテナ50L スライドロックフタ付 透明 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
最大積載荷重:15kg
容量(L):50
色:透明
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:334
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:336
有効内寸(mm)高さ:304
折りたたみ高さ(mm):78
最大積載荷重(kg):15
タイプ:スライドロックフタ付
シボ加工:12か所あり
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
26kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

色

タイプ

折りたたみ高さ(mm)

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
698-2340
21000.0
ダークブルー
フタなし
69
305
1パック

10個入り

698-2341
21000.0
透明
フタなし
69
305
1パック

10個入り

698-2342
26000.0
ダークブルー
スライドロックフタ付
78
304
1パック

10個入り

698-2343
26000.0
透明
スライドロックフタ付
78
304
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,019円
( 23,121円 )
1日目
21,019円
( 23,121円 )
1日目
26,188円
( 28,807円 )
1日目
26,188円
( 28,807円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
【用途】
・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ 50Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコンテナ 50L
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
α折りたたみコンテナ フタ付 20L
折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
折りたたみコンテナ 50L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,019円-8,057円2,204円3,292円 -4,325円 -2,998円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
材質1ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
有効内寸(mm)奥行336-231335335336
最大積載荷重(kg)1510158815
有効内寸(mm)間口493-335493493493

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト