17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

薄型軽量折りたたみコンテナ【10個入り】

薄型軽量折りたたみコンテナ
通常単価(税別)
12,057円~13,525円
税込単価
13,263円~14,878円
通常出荷日:1日目

【特長】・10個セットのお買い得品です【用途】・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用・工場の保管、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
TRL-S40TM-10P686-4777

-
TRUSCO まとめ買い オリコン 薄型軽量折りたたみコンテナ40L 透明 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
容量(L):43.9
色:透明
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:272
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:258
折りたたみ高さ(mm):68
最大積載荷重(kg):5
最高積み重ね段数:5段
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.27kg
TRL-S50TM-10P686-4778

-
TRUSCO まとめ買い オリコン 薄型軽量折りたたみコンテナ50L 透明 10個
食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
工場の保管、運搬用に
仕様・規格
容量(L):52.7
色:透明
外形寸法(mm)間口:530
外形寸法(mm)奥行:366
外形寸法(mm)高さ:325
有効内寸(mm)間口:493
有効内寸(mm)奥行:335
有効内寸(mm)高さ:311
折りたたみ高さ(mm):68
最大積載荷重(kg):5
最高積み重ね段数:5段
ポリプロピレン(PP)
質量・質量単位
1.4kg

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

有効内寸(mm)高さ

最小発注数量
686-4777
1270.0
258
1パック

10個入り

686-4778
1400.0
311
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,057円
( 13,263円 )
1日目
13,525円
( 14,878円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・10個セットのお買い得品です
【用途】
・食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄型軽量折りたたみコンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型軽量折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ超軽量
折りたたみコンテナ 50L (長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
オリコン 折りたたみコンテナ 50L (フタ付・長辺・短辺トビラ付)ライトグレー
折りたたみコンテナ 50L
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,057円-1,461円 -3,292円 -4,325円 -2,998円 -8,057円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目19日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
色透明-ライトグレーライトグレー--
有効内寸(mm)奥行335335335335336-
最大積載荷重(kg)55881510
折りたたみ高さ(mm)686867.576.5-86
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト