ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

アンダーマット(AS23クリーンマット用)

アンダーマット(AS23クリーンマット用) AS23UNDERMAT
通常単価(税別)
16,603円
税込単価
18,263円
通常出荷日:11日目

【特長】・床面を痛めない、クリーンマットの下敷きです。

  • 600mm×900mmの下敷き用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AS23UNDERMAT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AS23UNDERMATの仕様・寸法情報

JANコード
4547691724557
トラスココード
459-8939
厚さ(mm)
4
色
グリーン
箱入数(シート)
1
サイズ短辺(mm)
665
サイズ長辺(mm)
965
質量(g)
2900.0

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
AS23UNDERMAT459-8939

4547691724557
okamoto アンダーマット(AS23クリーンマット用)仕様・規格
色:グリーン
サイズ長辺(mm):965
サイズ短辺(mm):665
厚さ(mm):4
箱入数(シート):1
-
質量・質量単位
2.9kg

型番リスト

表示件数
型番
AS23UNDERMAT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,603円
( 18,263円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面を痛めない、クリーンマットの下敷きです。

ご注意

  • 600mm×900mmの下敷き用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンダーマット(AS23クリーンマット用)の型番AS23UNDERMATのページです。 型番AS23UNDERMATに関する仕様情報を記載しております。
アンダーマット(AS23クリーンマット用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンダーマット(AS23クリーンマット用)
アンダーマット(アドクリーンマット用)
クリーンマット/マット用フレーム
クリーンマット AS609B(60枚×1マット)
クリーンマット AS609B(60枚×4マット)
制電アンダーマット(グリーン)
メーカーオカモトケニスアズワンケニスケニスガードナー
通常価格16,603円26,241円4,302円 -15,315円51,854円20,157円 -
通常出荷日11日目11日目1日目4日目お見積り15日目
JANコード4547691724557-----
トラスココード459-8939-----
厚さ(mm)4-----
色グリーン-----
箱入数(シート)1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました