17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グリーンステップ GSD型 物置台付き

グリーンステップ GSD型 物置台付き
通常単価(税別)
56,22783,723
税込単価
61,85092,095
通常出荷日:4日目

【特長】・足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)・開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオ...

詳細を確認
  • 物置台です。
  • 足を掛ける事はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
GSD-240706-4319

4968757039932
ハセガワ グリーンステップ GSD型 物置台付き 8段 2.4m(11304)
庭木の剪定や果実の収穫作業に。
仕様・規格
完成品
天板高さ(m):2.42
収納時全長(m):2.55
最大使用質量(kg):100
設置寸法(mm):1250×2420
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1250×199×2560
踏ざん路面(mm):106
後支柱伸縮ピッチ(mm):150
踏ざん間隔(mm):300
アルミ合金
質量・質量単位
8.3kg
GSD-360706-4318

4968757039970
ハセガワ グリーンステップ GSD型 物置台付き 12段 3.6m(11308)
庭木の剪定や果実の収穫作業に。
仕様・規格
完成品
天板高さ(m):3.62
収納時全長(m):3.79
最大使用質量(kg):100
設置寸法(mm):1470×3620
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ:1470×190×3790
踏ざん路面(mm):106
後支柱伸縮ピッチ(mm):150
踏ざん間隔(mm):300
アルミ合金
質量・質量単位
12.1kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

収納時全長(m)

天板高さ(m)

最小発注数量
4968757039932
706-4319
1250×2420
8300.0
2.55
2.42
1個
4968757039970
706-4318
1470×3620
12100.0
3.79
3.62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,227
( 61,850 )
4日目
83,723
( 92,095 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・足が疲れにくい幅広踏ざんです(奥行約10cm)
・開き止めチェーンや調整金具以外は溶接構造のオールアルミなので、軽く、持ち運びも楽です
・後支柱が約15cm間隔で調整可能です
【用途】
・庭木の剪定や果実の収穫作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 物置台です。
  • 足を掛ける事はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンステップ GSD型 物置台付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンステップ GSD型 物置台付き
折りたたみ式踏台 "スリムステップ"
連結低床アルミステップ
デザイン踏台"ハンドルステップ"
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
リトルジャイアント シュアステップ
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格56,227-28,272 -19,972 -16,99466,65417,855
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金FRP樹脂
最大使用質量(kg)100100120100100170
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト