17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみ式踏台 "スリムステップ"

折りたたみ式踏台 "スリムステップ"
通常単価(税別)
28,27233,622
税込単価
31,09936,984
通常出荷日:4日目

【特長】・スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です・収納時の幅が48mmと超...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SJ-2D-WH662-1649

4968757004169
ハセガワ スリムステップ 2段 ホワイト
室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。
ワイドなステップで腰をかけての作業に。
仕様・規格
完成品
製品安全協会(SGマーク)認定品
グッドデザイン賞ロングライフデザイン賞受賞
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.56
天板寸法(mm):330×260
段数(段):2
踏ざん踏面幅(mm):260
収納時寸法(mm)全長:860
収納時寸法(mm)幅:490
収納時寸法(mm)厚さ:48
色:ホワイト
収納時全長(m):0.86
アルミ合金
質量・質量単位
4.6kg
SJ-3D-WH662-6392

4968757004176
ハセガワ スリムステップ 3段 ホワイト
室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。
ワイドなステップで腰をかけての作業に。
仕様・規格
完成品
製品安全協会(SGマーク)認定品
グッドデザイン賞ロングライフデザイン賞受賞
最大使用質量(kg):100
天板高さ(m):0.78
天板寸法(mm):330×260
段数(段):3
踏ざん踏面幅(mm):260
収納時寸法(mm)全長:1090
収納時寸法(mm)幅:490
収納時寸法(mm)厚さ:48
色:ホワイト
収納時全長(m):1.09
アルミ合金
質量・質量単位
6.2kg

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

収納時全長(m)

段数(段)

天板高さ(m)

収納時寸法(mm)全長

最小発注数量
4968757004169
662-1649
4600.0
0.86
2
0.56
860
1個
4968757004176
662-6392
6200
1.09
3
0.78
1090
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,272
( 31,099 )
4日目
33,622
( 36,984 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です
・収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません
・330×260mmのワイドな踏ざん面積で、安心して昇降できます
【用途】
・室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に
・ワイドなステップで腰をかけての作業に
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみ式踏台 "スリムステップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみ式踏台 "スリムステップ"
アルミ製組立式踏台"キャンバー"
リトルジャイアント シュアステップ
デザイン踏台"ハンドルステップ"
連結低床アルミステップ
アルミ踏台 SE型
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格28,272-66,65417,85516,99419,972 -4,063 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目〜
ホワイトシルバー----
天板寸法(mm)330×260410×205370×190310×190500×350259×169
材質1アルミ合金アルミ合金FRP樹脂アルミ合金アルミ合金アルミ合金
踏ざん踏面幅(mm)260-80--70
最大使用質量(kg)100100170100120-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト