ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):12987円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):7572円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ ブルーシート#2000【5~20個入り】
通常価格(税別):2326円~
通常出荷日:在庫品1日目
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):329円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリエチレン透明糸入りシート【3~20個入り】
通常価格(税別):2754円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリカーボネイト板(透明) EA441PEシリーズ
通常価格(税別):2153円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
正角黒色
瑞穂化成工業
通常価格(税別):116円~
通常出荷日:4日目
エスコ
保温シート
エスコ
通常価格(税別):1180円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPひも【1~40個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1348円~
通常出荷日:在庫品1日目

【用途】・郵便物の受箱に
| 商品コード | トラスコ/ JANコード | 特長等 | 仕様等 |
|---|---|---|---|
| PO-BX-AT-WG | 511-4556 - | ナカニシ メールボックス ホワイトグレー PO-BX-AT 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:塗装ホワイトグレー 鉄 仕上:塗装(ホワイトグレー) 質量・質量単位 1710g |
| PO-BX-DA-DB | 511-3159 - | ナカニシ メールボックス ダークブロンズ PO-BX-DA 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:ダークブロンズ 樹脂 仕上:ダークブロンズ 質量・質量単位 605g |
| PO-BX-DA-WH | 511-5306 - | ナカニシ メールボックス ホワイト PO-BX-DA 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:ホワイト 樹脂 仕上:ホワイト 質量・質量単位 605g |
| PO-BX-ND-BE | 511-4570 - | ナカニシ メールボックス ベージュ PO-BX-ND 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:ベージュ 樹脂 仕上:ベージュ 質量・質量単位 1000g |
| PO-BX-ND-IV | 511-3220 - | ナカニシ メールボックス アイボリー PO-BX-ND 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:アイボリー 樹脂 仕上:アイボリー 質量・質量単位 1000g |
| PO-BX-SH-DG | 511-3232 - | ナカニシ メールボックス ダークグレー PO-BX-SH 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:ダークグレー 樹脂 仕上:ダークグレー 質量・質量単位 500g |
| PO-BX-SH-WH | 511-4577 - | ナカニシ メールボックス ホワイト PO-BX-SH 郵便物の受箱に | 仕様・規格 色:ホワイト 樹脂 仕上:ホワイト 質量・質量単位 500g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,328円 ( 15,761円 ) | 11日目 |
18,272円 ( 20,099円 ) | 11日目 |
18,272円 ( 20,099円 ) | 11日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 11日目 |
4,978円 ( 5,476円 ) | 11日目 |
14,233円 ( 15,656円 ) | 11日目 |
14,233円 ( 15,656円 ) | 11日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
マグネットソフトケース A4
4通常価格(税別):1,045円

クラウン
カジュアルビジネスバッグCR-BB741-B
0通常価格(税別):6,190円

マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
0通常価格(税別):799円

テージー
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
0通常価格(税別):232円

キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口
4.3通常価格(税別):978円

キングジム
キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)
4通常価格(税別):1,207円

テージー
マイホルダーサイドA4 40P 青
0通常価格(税別):545円

LIHIT LAB
リクエスト・D型リングファイル G2290-3
0通常価格(税別):1,025円

エスコ
A4クリップボード(S型/E型)
0通常価格(税別):670円~