ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアーベベラー No.SP-1251NBV

エアーベベラー No.SP-1251NBV SP1251NBV
通常単価(税別)
107,108円
税込単価
117,819円
通常出荷日:5日目

【特長】・PSPC基準対応・力の入れやすい120°バーチカルハンドル・連続作業に適したスロットルスイッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SP1251NBV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SP1251NBVの仕様・寸法情報

ホース取付口
NPT1/4
奥行(mm)
240
高さ(mm)
200
全長(mm)
340
面取り能力
~R3.5
空気消費量([[M3]]/min)
0.9
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
7500
JANコード
4545695002466
質量(g)
2800.000
トラスココード
405-9267
使用空気圧力(MPa)統合
0.62
使用空気圧(MPa)
0.62
排気
側方
幅(mm)
130
使用エアホース内径(mm)
9.5
-
-

商品情報


商品コードトラスコ/
JANコード
特長等仕様等
SP1251NBV405-9267

4545695002466
SP エアーベベラー No.SP-1251NBV
造船所や鉄工所での面取り作業などに。
仕様・規格
R3.5-12面専用/バーチカルタイプ
無負荷回転数(min⁻¹):7500
空気消費量(㎥/min):0.9
面取り能力:~R3.5
ホース取付口:NPT1/4
全長(mm):340
奥行(mm):240
高さ(mm):200
使用エアホース内径(mm):9.5
使用空気圧力(MPa)統合:0.62
幅(mm):130
排気:側方
使用空気圧(MPa):0.62
-
質量・質量単位
2800g

型番リスト

表示件数
型番
SP1251NBV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,108円
( 117,819円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PSPC基準対応
・力の入れやすい120°バーチカルハンドル
・連続作業に適したスロットルスイッチ
・フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能
・R3.5チップ (250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20 )× 1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1
【用途】
・造船所や鉄工所での面取り作業などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーベベラー No.SP-1251NBVの型番SP1251NBVのページです。 型番SP1251NBVに関する仕様情報を記載しております。
エアーベベラー No.SP-1251NBVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーベベラー No.SP-1251NBV
エアベベラー
SP バーチカルべべラー高出力タイプ
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-R1.5
エアーミニベベラー 専用チップ NO.252-C1.5
サーキットベベラー
メーカーベッセルベッセルエス・ピー・エアーエス・ピー・エアーエス・ピー・エアー日東工器
通常価格107,108円75,449円139,049円21,164円16,283円113,429円 -
通常出荷日5日目8日目1日目1日目1日目5日目
ホース取付口NPT1/4NPT1/4----
奥行(mm)240150----
高さ(mm)200110----
全長(mm)340280----
面取り能力~R3.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました